Bestellcode | 3124-10K,1AD,2U,6AC,15C |
Messbereich | 10000 lb |
Genauigkeit | ±0,30 % des Gesamtbereichs |
Nichtlinearität | ±0,25 % des Gesamtbereichs |
Hysterese | ±0,15 % des Gesamtbereichs |
Wiederholbarkeit | ±0,05 % des Gesamtbereichs |
Ausgabe | ±2 mV/V (nominal) |
Betrieb | Spannung/Komprimierung |
Temperatur (Betrieb) | -54 °C bis 93 °C [-65 °F bis 200 °F] |
Temperatur (kompensiert) | 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F] |
Temperatureffekt (Null) | ±0,002 % des Gesamtbereichs/°F |
Temperatureffekt (Spanne) | 0,002 % der Ablesung/°F |
Elektrischer Anschluss (Std.) | MS3102E-14S-5P |
Passender Stecker | MS3106E-14S-5S |
Gehäusematerial | Karbonstahl |
Zulassungen | CE (nicht verstärkt) |
Serienname | Modell 3124 |
Technische Daten
Bestellcode | 3124-10K,1AD,2U,6AC,15C |
Messbereich | 10000 lb |
Genauigkeit | ±0,30 % des Gesamtbereichs |
Nichtlinearität | ±0,25 % des Gesamtbereichs |
Hysterese | ±0,15 % des Gesamtbereichs |
Wiederholbarkeit | ±0,05 % des Gesamtbereichs |
Ausgabe | ±2 mV/V (nominal) |
Betrieb | Spannung/Komprimierung |
Temperatur (Betrieb) | -54 °C bis 93 °C [-65 °F bis 200 °F] |
Temperatur (kompensiert) | 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F] |
Temperatureffekt (Null) | ±0,002 % des Gesamtbereichs/°F |
Temperatureffekt (Spanne) | 0,002 % der Ablesung/°F |
Elektrischer Anschluss (Std.) | MS3102E-14S-5P |
Passender Stecker | MS3106E-14S-5S |
Gehäusematerial | Karbonstahl |
Zulassungen | CE (nicht verstärkt) |
Serienname | Modell 3124 |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Inline-Wägezelle Modell 3124 Datenblatt | Datenblatt | Englisch | 255 KB |
---|---|---|---|
Load Accessories Datasheet | Datenblatt | Englisch | 513 KB |
Modell 3124, Umrisszeichnung | Technische Informationen | Englisch | 59 KB |
Modell 3124, Frontansicht | Englisch | 86 KB | |
Modell 3124, Ansicht von unten | Englisch | 142 KB | |
Modell 3124, Schrägansicht | Englisch | 88 KB | |
Model 3124 Angle View 2 | Englisch | 118 KB | |
Modell 3124, Draufsicht | Englisch | 152 KB | |
Übersichtsbroschüre zu T&M | Broschüre | Englisch | 413 KB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |
Produktleitfaden Wägezellen | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |