Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine (AOM) - Honeywell


Technische Daten

Serienname 300 FW
Technologie ECKO
Ausgangstyp Arbeits-/Ruhekontakt, stromziehend
Betriebstemperatur -77 °C bis 125 °C [-106,6 °F bis 257 °F]
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Geschirmt
Abschluss Zuleitungsdraht
Schock MIL-STD-810B Methode 516: 100 g 1 ms
Vibration 25 g Spitze sinusförmig
Umgekehrte Polarität Ja
Kurzschluss Ja
Anmerkungen Ausgelegt für den Einsatz mit der Sensor-Schnittstellenkarte (405FW-Serie) oder dem Sensor-Schnittstellenmodul (ZS-00380-Serie).
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Technische Daten

Serienname 300 FW
Technologie ECKO
Ausgangstyp Arbeits-/Ruhekontakt, stromziehend
Betriebstemperatur -77 °C bis 125 °C [-106,6 °F bis 257 °F]
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Geschirmt
Abschluss Zuleitungsdraht
Schock MIL-STD-810B Methode 516: 100 g 1 ms
Vibration 25 g Spitze sinusförmig
Umgekehrte Polarität Ja
Kurzschluss Ja
Anmerkungen Ausgelegt für den Einsatz mit der Sensor-Schnittstellenkarte (405FW-Serie) oder dem Sensor-Schnittstellenmodul (ZS-00380-Serie).
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Näherungssensoren Produktlinienübersicht Englisch 164 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink