Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | -29 °C bis 204 °C [-20 °F bis 400 °F] |
Stromstärke | 100 mA/500 mA |
Spannung | 120 VAC/50 VDC |
Öffnungstemperatur | 115,0 °C [239 °F] |
Öffnungstoleranz | 3,9 °C [7 °F] |
Schließtemperatur | 100,0 °C [212 °F] |
Schließtoleranz | 3,9 °C [7 °F] |
Umwelteinflussbereich | -62 °C bis 260 °C [-80 °F bis 500 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm |
Hermetisch abgedichtet | MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung 1x10-5 |
Feuchtebeständigkeit | MIL-STD-202, Methode 106 |
Gehäusematerial | Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung |
Kontaktmaterial | WE-1-Übergangsstelle mit Goldlegierung |
Befestigung | S321 M4x0,7 Rundkopfbolzen |
Anmerkungen | Gering hermetisch abgedichtet |
Serienname | 3106 |
Technische Daten
Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | -29 °C bis 204 °C [-20 °F bis 400 °F] |
Stromstärke | 100 mA/500 mA |
Spannung | 120 VAC/50 VDC |
Öffnungstemperatur | 115,0 °C [239 °F] |
Öffnungstoleranz | 3,9 °C [7 °F] |
Schließtemperatur | 100,0 °C [212 °F] |
Schließtoleranz | 3,9 °C [7 °F] |
Umwelteinflussbereich | -62 °C bis 260 °C [-80 °F bis 500 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm |
Hermetisch abgedichtet | MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung 1x10-5 |
Feuchtebeständigkeit | MIL-STD-202, Methode 106 |
Gehäusematerial | Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung |
Kontaktmaterial | WE-1-Übergangsstelle mit Goldlegierung |
Befestigung | S321 M4x0,7 Rundkopfbolzen |
Anmerkungen | Gering hermetisch abgedichtet |
Serienname | 3106 |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Zuverlässige Präzisionsthermostate | Datenblatt | -- | 4 MB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten | Installationsanweisungen | Englisch | 57 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |