Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 00031436 Vorkonfigurierte Redi-Temp. - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -29 °C bis 260 °C [-20 °F bis 500 °F]
Stromstärke 3 A resistiv max.
Spannung 120 VAC
Öffnungstemperatur 32,2 °C [90 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 21,1 °C [70 °F]
Schließtoleranz 2,8 °C [5 °F]
Umwelteinflussbereich -62 °C bis 288 °C [-80 °F bis 550 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; 50 MOhm
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm max.
Hermetisch abgedichtet MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung 1x10-5
Feuchtebeständigkeit MIL-STD-202, Methode 106
Schock Nicht verfügbar
Gehäusematerial Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung
Kontaktmaterial Silber
Befestigung B209 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen UL
Serienname 3100U

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -29 °C bis 260 °C [-20 °F bis 500 °F]
Stromstärke 3 A resistiv max.
Spannung 120 VAC
Öffnungstemperatur 32,2 °C [90 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 21,1 °C [70 °F]
Schließtoleranz 2,8 °C [5 °F]
Umwelteinflussbereich -62 °C bis 288 °C [-80 °F bis 550 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 1250 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; 50 MOhm
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm max.
Hermetisch abgedichtet MIL-STD-202, Methode 112; Prüfbedingung 1x10-5
Feuchtebeständigkeit MIL-STD-202, Methode 106
Schock Nicht verfügbar
Gehäusematerial Hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an Durchkontaktierung
Kontaktmaterial Silber
Befestigung B209 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen UL
Serienname 3100U

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Hermetisch abgedichtet
  • Enge Toleranzen
  • Enge Differenziale

Anwendungsbereiche

  • Computer
  • Medizinische elektronische Geräte
  • Netzteile
  • industrielle Steuerungen
  • Prüfgeräte
  • Infotech

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink