Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Passive Drehzahlsensoren - Honeywell


Technische Daten

Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) 60 Vp-p
Betriebsfrequenz 40 kHz
Durchmesser 15,9 mm [0,625 Zoll]
Montagegewinde 5/8-20 UNF-2A
Material Edelstahl mit Gewinde
Gehäuselänge 122 mm [4,80 Zoll]
Abschluss 18 AWG PVC-isolierte Anschlussdrähte, 3000 mm [120 Zoll], Rohrmontage
Betriebstemperatur -73 °C bis 93 °C [-100 °F bis 200 °F]
Zahnradteilungsbereich 12 DP (Modul 2,11) oder gröber
Optimaler Betätiger 8 DP (Modul 3,17), ferromagnetisches Zahnrad
Oberflächengeschwindigkeit 0,38 m/s [15 Zoll/s]
Spezifikationen der Testbedingungen Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 8 DP [Modul 3,17), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 100 kOhm
Spulenwiderstand 191 Ohm bis 280 Ohm
Form und Größe des Polstücks Rund; Durchmesser 4,75 mm [0,187 Zoll]
Induktivität 115 mH
Vibration MIL-STD 202F, Methode 204D
Gewicht 366 g [10,0 Unzen]
Anmerkungen Bei korrekter Montage mittels explosionsräumlicher Einschränkungsmethode ist dieses Produkt für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert wie folgt: Klasse I, Gruppen A, B, C, D; Klasse II, Gruppen E, F und G; Klasse III. Dieses Produkt wurde geprüft und erfüllt die Anforderungen der geltenden amerikanischen und kanadischen Spezifikationen für diese Standorte.
Serienname Ex-Bereich

Technische Daten

Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) 60 Vp-p
Betriebsfrequenz 40 kHz
Durchmesser 15,9 mm [0,625 Zoll]
Montagegewinde 5/8-20 UNF-2A
Material Edelstahl mit Gewinde
Gehäuselänge 122 mm [4,80 Zoll]
Abschluss 18 AWG PVC-isolierte Anschlussdrähte, 3000 mm [120 Zoll], Rohrmontage
Betriebstemperatur -73 °C bis 93 °C [-100 °F bis 200 °F]
Zahnradteilungsbereich 12 DP (Modul 2,11) oder gröber
Optimaler Betätiger 8 DP (Modul 3,17), ferromagnetisches Zahnrad
Oberflächengeschwindigkeit 0,38 m/s [15 Zoll/s]
Spezifikationen der Testbedingungen Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 8 DP [Modul 3,17), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 100 kOhm
Spulenwiderstand 191 Ohm bis 280 Ohm
Form und Größe des Polstücks Rund; Durchmesser 4,75 mm [0,187 Zoll]
Induktivität 115 mH
Vibration MIL-STD 202F, Methode 204D
Gewicht 366 g [10,0 Unzen]
Anmerkungen Bei korrekter Montage mittels explosionsräumlicher Einschränkungsmethode ist dieses Produkt für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert wie folgt: Klasse I, Gruppen A, B, C, D; Klasse II, Gruppen E, F und G; Klasse III. Dieses Produkt wurde geprüft und erfüllt die Anforderungen der geltenden amerikanischen und kanadischen Spezifikationen für diese Standorte.
Serienname Ex-Bereich

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Magnetische Drehzahlsensoren (VRS) für Industrieanwendungen – Ex-Bereich Datenblatt Englisch 244 KB
Zeichnung Ein- und Zwei-Kanal-Regelung für Gefahrenbereiche Technische Informationen Englisch 65 KB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle magnetische Drehzahlsensoren der VRS-Serie – Anwendungshinweis Anwendungshinweise Englisch 530 KB
Anwendungshinweise zum VR-Sensor Anwendungshinweise Englisch 101 KB
Berechnungen der VRS-Ausgangsspannung Technische Informationen Englisch 46 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 359 KB

Produktmerkmale

  • Betrieb mit eigener Stromversorgung
  • Direkte Umrechnung der Betätigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
  • Einfache Installation
  • Keine beweglichen Teile
  • Geeignet für einen großen Drehzahlbereich
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
  • Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich für individuelle Messanwendungen
  • Gehäusedurchmesser: 3/4 Zoll, 5/8 Zoll
  • Gehäusematerial/Ausführung: Edelstahl mit Gewinde
  • Abschlüsse: MS3106-Stecker, mit vorgefertigten Anschlüssen
  • Ausgangsspannungen: 30 Vp-p bis 60 Vp-p

Anwendungsbereiche

  • Motordrehzahlmessung für Fluggeräte, Fahrzeuge, Boote, Busse, LKW und Schienenfahrzeuge
  • Motordrehzahlmessung für Öl- und Gasbohrgeräte/-maschinen
  • Motordrehzahlmessung für Bohrer, Schleifmaschinen, Drehmaschinen und automatische Schraubmaschinen
  • Verarbeitungsgeschwindigkeitsmessung für Maschinen in den Bereichen Lebensmittel, Textil, Papier, Holzbearbeitung, Drucken, Tabak und Pharma
  • Motordrehzahlmessung für Stromerzeugungsausrüstung in Getreidehebern, Sägewerken und anderen explosionsgefährdeten Umgebungen
  • Drehzahlmessung für Pumpen, Gebläse, Mischmaschinen, Abgaslüfter und Lüfter
  • Zahnraddrehzahlmessung