Industrielle VRS
VRS-Serie (hohe Auflösung)
Präziser Zeitgeberimpuls erforderlich und/oder Zahnräder mit feiner Teilung.
Hoch auflösende VRS-Sensoren sind für den Einsatz in Anwendungen vorgesehen, in denen ein präziser Zeitgeberimpuls erforderlich ist und/oder Zahnräder mit feiner Teilung verwendet werden. Der Sensor muss ordnungsgemäß ausgerichtet werden.
- Betrieb mit eigener Stromversorgung
- Direkte Umrechnung der Betätigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
- Einfache Installation
- Keine beweglichen Teile
- Geeignet für einen großen Drehzahlbereich
- Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
- Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich für individuelle Messanwendungen
- Gehäusedurchmesser: 5/8.Zoll (M16) 3/8.Zoll (M12)
- Gehäusematerial/-stil: Edelstahlgewinde
- Abschlüsse: MS3106 Stecker, mit vorgefertigten Anschlüssen
- Ausgangsspannungen: 17 Vp-p bis 170 Vp-p