Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Passive Drehzahlsensoren - Honeywell


Technische Daten

Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) 70 Vp-p
Betriebsfrequenz 40 kHz
Durchmesser 15,9 mm [0,625 Zoll]
Montagegewinde 5/8-18 UNF-2A
Material Edelstahl mit Gewinde
Verfügbares metrisches Gewinde M16
Gehäuselänge 130 mm [5,10 Zoll]
Abschluss MS3106-Stecker
Betriebstemperatur -55 °C bis 120 °C [-67 °F bis 250 °F]
Zahnradteilungsbereich 12 DP (Modul 2,11) oder gröber
Optimaler Betätiger 8 DP (Modul 3,17), ferromagnetisches Zahnrad
Oberflächengeschwindigkeit 0,38 m/s [15 Zoll/s]
Spezifikationen der Testbedingungen Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 8 DP [Modul 3,17), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 1,25 kOhm
Spulenwiderstand 120 Ohm bis 162 Ohm
Form und Größe des Polstücks Rund; Durchmesser 4,75 mm [0,187 Zoll]
Induktivität 85 mH
Vibration MIL-STD 202F, Methode 204D
Gewicht 98 g [3,5 Unzen]
Serienname Leistungsabgabe

Technische Daten

Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) 70 Vp-p
Betriebsfrequenz 40 kHz
Durchmesser 15,9 mm [0,625 Zoll]
Montagegewinde 5/8-18 UNF-2A
Material Edelstahl mit Gewinde
Verfügbares metrisches Gewinde M16
Gehäuselänge 130 mm [5,10 Zoll]
Abschluss MS3106-Stecker
Betriebstemperatur -55 °C bis 120 °C [-67 °F bis 250 °F]
Zahnradteilungsbereich 12 DP (Modul 2,11) oder gröber
Optimaler Betätiger 8 DP (Modul 3,17), ferromagnetisches Zahnrad
Oberflächengeschwindigkeit 0,38 m/s [15 Zoll/s]
Spezifikationen der Testbedingungen Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 8 DP [Modul 3,17), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 1,25 kOhm
Spulenwiderstand 120 Ohm bis 162 Ohm
Form und Größe des Polstücks Rund; Durchmesser 4,75 mm [0,187 Zoll]
Induktivität 85 mH
Vibration MIL-STD 202F, Methode 204D
Gewicht 98 g [3,5 Unzen]
Serienname Leistungsabgabe

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Magnetische Drehzahlsensoren (VRS) mit Ausgangsleistung für Industrieanwendungen Datenblatt Englisch 253 KB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle magnetische Drehzahlsensoren der VRS-Serie – Anwendungshinweis Anwendungshinweise Englisch 530 KB
Anwendungshinweise zum VR-Sensor Anwendungshinweise Englisch 101 KB
Berechnungen der VRS-Ausgangsspannung Technische Informationen Englisch 46 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 359 KB

Produktmerkmale

  • Betrieb mit eigener Stromversorgung
  • Direkte Umrechnung der Betätigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
  • Einfache Installation
  • Keine beweglichen Teile
  • Geeignet für einen großen Drehzahlbereich
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
  • Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich für individuelle Messanwendungen
  • Gehäusedurchmesser: 5/8 Zoll (M16)
  • Gehäusematerial/Ausführung: Edelstahl mit Gewinde
  • Abschlüsse: MS3106-Stecker, mit vorgefertigten Anschlüssen
  • Ausgangsspannung: 70 Vp-p

Anwendungsbereiche

  • Motordrehzahlmessung für Fluggeräte, Fahrzeuge, Boote, Busse, LKW und Schienenfahrzeuge
  • Motordrehzahlmessung für Bohrer, Schleifmaschinen, Drehmaschinen und automatische Schraubmaschinen
  • Motordrehzahlmessung für Präzisionskameras, Tonbandaufnahme und Filmausrüstung
  • Verarbeitungsgeschwindigkeitsmessung für Maschinen in den Bereichen Lebensmittel, Textil, Papier, Holzbearbeitung, Drucken, Tabak und Pharma
  • Motordrehzahlmessung für Stromerzeugungsausrüstung
  • Drehzahlmessung für Pumpen, Gebläse, Mischmaschinen, Abgaslüfter und Lüfter
  • Durchflussmessung für Turbinenradzähler
  • Radschlupfmessung für Fahrzeuge und Lokomotiven
  • Zahnraddrehzahlmessung