Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Passive Drehzahlsensoren - Honeywell


Technische Daten

Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) 190 Vp-p
Betriebsfrequenz 15 kHz
Durchmesser 15,9 mm [0,625 Zoll]
Montagegewinde 5/8-18 UNF-2A
Material Edelstahl mit Gewinde
Verfügbares metrisches Gewinde M16
Gehäuselänge 56 mm [2,20 Zoll]
Abschluss MS3106-Stecker
Betriebstemperatur -55 °C bis 120 °C [-67 °F bis 250 °F]
Zahnradteilungsbereich 24 DP (Modul 1,06) oder gröber
Optimaler Betätiger 20 DP (Modul 1,27), ferromagnetisches Zahnrad
Oberflächengeschwindigkeit 0,25 m/s [10 Zoll/s]
Spezifikationen der Testbedingungen Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1,27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 100 kOhm
Spulenwiderstand 910 Ohm bis 1200 Ohm
Form und Größe des Polstücks Rund; Durchmesser 2,69 mm [0,106 Zoll]
Induktivität 450 mH
Vibration MIL-STD 202F, Methode 204D
Gewicht 70 g [2,5 Unzen]
Serienname Hohe Leistung

Technische Daten

Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) 190 Vp-p
Betriebsfrequenz 15 kHz
Durchmesser 15,9 mm [0,625 Zoll]
Montagegewinde 5/8-18 UNF-2A
Material Edelstahl mit Gewinde
Verfügbares metrisches Gewinde M16
Gehäuselänge 56 mm [2,20 Zoll]
Abschluss MS3106-Stecker
Betriebstemperatur -55 °C bis 120 °C [-67 °F bis 250 °F]
Zahnradteilungsbereich 24 DP (Modul 1,06) oder gröber
Optimaler Betätiger 20 DP (Modul 1,27), ferromagnetisches Zahnrad
Oberflächengeschwindigkeit 0,25 m/s [10 Zoll/s]
Spezifikationen der Testbedingungen Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1,27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 100 kOhm
Spulenwiderstand 910 Ohm bis 1200 Ohm
Form und Größe des Polstücks Rund; Durchmesser 2,69 mm [0,106 Zoll]
Induktivität 450 mH
Vibration MIL-STD 202F, Methode 204D
Gewicht 70 g [2,5 Unzen]
Serienname Hohe Leistung

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Induktive Drehzahlsensoren (VRS) mit hoher Ausgangsspannung für Industrieanwendungen Datenblatt Englisch 524 KB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle magnetische Drehzahlsensoren der VRS-Serie – Anwendungshinweis Anwendungshinweise Englisch 530 KB
Anwendungshinweise zum VR-Sensor Anwendungshinweise Englisch 101 KB
Berechnungen der VRS-Ausgangsspannung Technische Informationen Englisch 46 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 359 KB

Produktmerkmale

  • Betrieb mit eigener Stromversorgung
  • Direkte Umrechnung der Betätigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
  • Einfache Installation
  • Keine beweglichen Teile
  • Geeignet für einen großen Drehzahlbereich
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
  • Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich für individuelle Messanwendungen
  • Gehäusedurchmesser: 5/8 Zoll (M16), 3/8 Zoll (M12)
  • Gehäusematerialien/Ausführungen: Edelstahl mit Gewinde oder glatt
  • Abschlüsse: MS3106-Stecker, mit vorgefertigten Anschlüssen
  • Ausgangsspannungen: 8 Vp-p bis 190 Vp-p

Anwendungsbereiche

  • Motordrehzahlmessung für Fluggeräte, Fahrzeuge, Boote, Busse, LKW und Schienenfahrzeuge
  • Motordrehzahlmessung für Bohrer, Schleifmaschinen, Drehmaschinen und automatische Schraubmaschinen
  • Motordrehzahlmessung für Präzisionskameras, Tonbandaufnahme und Filmausrüstung
  • Verarbeitungsgeschwindigkeitsmessung für Maschinen in den Bereichen Lebensmittel, Textil, Papier, Holzbearbeitung, Drucken, Tabak und Pharma
  • Motordrehzahlmessung für Stromerzeugungsausrüstung
  • Drehzahlmessung für Pumpen, Gebläse, Mischmaschinen, Abgaslüfter und Lüfter
  • Durchflussmessung für Turbinenradzähler
  • Radschlupfmessung für Fahrzeuge und Lokomotiven
  • Zahnraddrehzahlmessung