Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Passive Drehzahlsensoren - Honeywell


Technische Daten

Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) 55 Vp-p
Betriebsfrequenz 40 kHz
Durchmesser 9,5 mm [0,375 Zoll]
Montagegewinde 3/8-24 UNF-2A
Material Edelstahl mit Gewinde
Verfügbares metrisches Gewinde M12
Gehäuselänge 31 mm [1,20 Zoll]
Abschluss 24 AWG vinylisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]
Betriebstemperatur -40 °C bis 107 °C [-40 °F bis 225 °F]
Zahnradteilungsbereich 26 DP (Modul 0,98) oder gröber
Optimaler Betätiger 24 DP (Modul 1,06), ferromagnetisches Zahnrad
Oberflächengeschwindigkeit 0,38 m/s [15 Zoll/s]
Spezifikationen der Testbedingungen Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1,27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 100 kOhm
Spulenwiderstand 275 Ohm bis 330 Ohm
Form und Größe des Polstücks Rund; Durchmesser 2,36 mm [0,093 Zoll]
Induktivität 75 mH
Vibration MIL-STD 202F, Methode 204D
Gewicht 28 g [1,0 Unzen]
Serienname Hohe Leistung

Technische Daten

Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) 55 Vp-p
Betriebsfrequenz 40 kHz
Durchmesser 9,5 mm [0,375 Zoll]
Montagegewinde 3/8-24 UNF-2A
Material Edelstahl mit Gewinde
Verfügbares metrisches Gewinde M12
Gehäuselänge 31 mm [1,20 Zoll]
Abschluss 24 AWG vinylisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]
Betriebstemperatur -40 °C bis 107 °C [-40 °F bis 225 °F]
Zahnradteilungsbereich 26 DP (Modul 0,98) oder gröber
Optimaler Betätiger 24 DP (Modul 1,06), ferromagnetisches Zahnrad
Oberflächengeschwindigkeit 0,38 m/s [15 Zoll/s]
Spezifikationen der Testbedingungen Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1,27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 100 kOhm
Spulenwiderstand 275 Ohm bis 330 Ohm
Form und Größe des Polstücks Rund; Durchmesser 2,36 mm [0,093 Zoll]
Induktivität 75 mH
Vibration MIL-STD 202F, Methode 204D
Gewicht 28 g [1,0 Unzen]
Serienname Hohe Leistung

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Induktive Drehzahlsensoren (VRS) mit hoher Ausgangsspannung für Industrieanwendungen Datenblatt Englisch 524 KB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle magnetische Drehzahlsensoren der VRS-Serie – Anwendungshinweis Anwendungshinweise Englisch 530 KB
Anwendungshinweise zum VR-Sensor Anwendungshinweise Englisch 101 KB
Berechnungen der VRS-Ausgangsspannung Technische Informationen Englisch 46 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 359 KB

Produktmerkmale

  • Betrieb mit eigener Stromversorgung
  • Direkte Umrechnung der Betätigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
  • Einfache Installation
  • Keine beweglichen Teile
  • Geeignet für einen großen Drehzahlbereich
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
  • Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich für individuelle Messanwendungen
  • Gehäusedurchmesser: 5/8 Zoll (M16), 3/8 Zoll (M12)
  • Gehäusematerialien/Ausführungen: Edelstahl mit Gewinde oder glatt
  • Abschlüsse: MS3106-Stecker, mit vorgefertigten Anschlüssen
  • Ausgangsspannungen: 8 Vp-p bis 190 Vp-p

Anwendungsbereiche

  • Motordrehzahlmessung für Fluggeräte, Fahrzeuge, Boote, Busse, LKW und Schienenfahrzeuge
  • Motordrehzahlmessung für Bohrer, Schleifmaschinen, Drehmaschinen und automatische Schraubmaschinen
  • Motordrehzahlmessung für Präzisionskameras, Tonbandaufnahme und Filmausrüstung
  • Verarbeitungsgeschwindigkeitsmessung für Maschinen in den Bereichen Lebensmittel, Textil, Papier, Holzbearbeitung, Drucken, Tabak und Pharma
  • Motordrehzahlmessung für Stromerzeugungsausrüstung
  • Drehzahlmessung für Pumpen, Gebläse, Mischmaschinen, Abgaslüfter und Lüfter
  • Durchflussmessung für Turbinenradzähler
  • Radschlupfmessung für Fahrzeuge und Lokomotiven
  • Zahnraddrehzahlmessung