VRS-Sensoren mit hoher Leistung sind für Anwendungen vorgesehen, in denen höhere Ausgangsspannungen erforderlich sind. Ihre Leistung ist optimal bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen mit mittleren bis hohen Scheinlasten. Ausführungen mit abgedichtetem vorderem Ende sind für Einsätze erhältlich, in denen der Sensor Flüssigkeiten, Schmiermitteln oder ungünstigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist.
Passive magnetische VRS-Drehzahlsensoren (Variable Reluctance Speed, induktive Drehzahlsensoren) sind einfache, robuste Geräte, zu deren Betrieb keine externe Spannungsquelle erforderlich ist.
Ein Dauermagnet im Sensor erzeugt ein festes Magnetfeld. Die Annäherung und das Vorüberbewegen eines ferromagnetischen Geberrads am Pol des Sensors (Messbereich) verändern die Flusslinien des Magnetfelds, dessen Stärke sich damit dynamisch ändert. Diese Änderung der Magnetfeldstärke induziert einen Strom in einer Spulenwicklung, die an den Ausgangsanschlüssen angebracht ist.
Das Ausgangssignal eines VRS-Sensors ist eine Wechselspannung, deren Amplitude und Wellenfrequenz sich mit der Drehzahl des überwachten Geräts ändert. Diese wird üblicherweise in Spitzenspannung (Peak-to-Peak voltage) (Vp-p) angegeben.
Ein vollständiger Schwingungsverlauf (Zyklus) tritt mit jedem Vorüberbewegen des Gebers am Polstück des Sensors auf. Wenn ein Standardrad als Geberrad verwendet wird, entspricht das Ausgangssignal bei Betrachtung mit einem Oszilloskop etwa einer Sinuswelle.
Honeywell bietet auch VRS-Sensoren für allgemeine Anwendungen, Leistungsabgabe, hohe Auflösung, hohe Temperaturen und Anwendungen in Ex-Bereichen an.
Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) | 55 Vp-p |
Betriebsfrequenz | 40 kHz |
Durchmesser | 9,5 mm [0,375 Zoll] |
Montagegewinde | 3/8-24 UNF-2A |
Material | Edelstahl mit Gewinde |
Verfügbares metrisches Gewinde | M12 |
Gehäuselänge | 55 mm [2,15 Zoll] |
Abschluss | 24 AWG vinylisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll] |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 107 °C [-40 °F bis 225 °F] |
Zahnradteilungsbereich | 26 DP (Modul 0,98) oder gröber |
Optimaler Betätiger | 24 DP (Modul 1,06), ferromagnetisches Zahnrad |
Oberflächengeschwindigkeit | 0,38 m/s [15 Zoll/s] |
Spezifikationen der Testbedingungen | Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1,27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 100 kOhm |
Spulenwiderstand | 275 Ohm bis 330 Ohm |
Form und Größe des Polstücks | Rund; Durchmesser 2,36 mm [0,093 Zoll] |
Induktivität | 75 mH |
Vibration | MIL-STD 202F, Methode 204D |
Gewicht | 35 g [1,2 Unzen] |
Serienname | Hohe Leistung |
Technische Daten
Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) | 55 Vp-p |
Betriebsfrequenz | 40 kHz |
Durchmesser | 9,5 mm [0,375 Zoll] |
Montagegewinde | 3/8-24 UNF-2A |
Material | Edelstahl mit Gewinde |
Verfügbares metrisches Gewinde | M12 |
Gehäuselänge | 55 mm [2,15 Zoll] |
Abschluss | 24 AWG vinylisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll] |
Betriebstemperatur | -40 °C bis 107 °C [-40 °F bis 225 °F] |
Zahnradteilungsbereich | 26 DP (Modul 0,98) oder gröber |
Optimaler Betätiger | 24 DP (Modul 1,06), ferromagnetisches Zahnrad |
Oberflächengeschwindigkeit | 0,38 m/s [15 Zoll/s] |
Spezifikationen der Testbedingungen | Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1,27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 100 kOhm |
Spulenwiderstand | 275 Ohm bis 330 Ohm |
Form und Größe des Polstücks | Rund; Durchmesser 2,36 mm [0,093 Zoll] |
Induktivität | 75 mH |
Vibration | MIL-STD 202F, Methode 204D |
Gewicht | 35 g [1,2 Unzen] |
Serienname | Hohe Leistung |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Induktive Drehzahlsensoren (VRS) mit hoher Ausgangsspannung für Industrieanwendungen | Datenblatt | Englisch | 524 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 767 KB |
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Industrielle magnetische Drehzahlsensoren der VRS-Serie – Anwendungshinweis | Anwendungshinweise | Englisch | 530 KB |
Anwendungshinweise zum VR-Sensor | Anwendungshinweise | Englisch | 101 KB |
Berechnungen der VRS-Ausgangsspannung | Technische Informationen | Englisch | 46 KB |
Produktleitfaden magnetische Sensoren | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 359 KB |