Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

3014 Passive Drehzahlsensoren - Honeywell


Technische Daten

Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) 17 Vp-p
Betriebsfrequenz 60 kHz
Durchmesser 9,5 mm [0,375 Zoll]
Montagegewinde 3/8-24 UNF-2A
Material Edelstahl mit Gewinde
Verfügbares metrisches Gewinde M12
Gehäuselänge 32 mm [1,25 Zoll]
Abschluss 24 AWG PVC-isolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]
Betriebstemperatur -40 °C bis 107 °C [-40 °F bis 225 °F]
Zahnradteilungsbereich 36 DP (Modul 0,70) oder gröber
Optimaler Betätiger 32 DP (Modul 0,80), ferromagnetisches Zahnrad
Oberflächengeschwindigkeit 0,75 m/s [30 Zoll/s]
Spezifikationen der Testbedingungen Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1,27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 100 kOhm
Spulenwiderstand 45 Ohm bis 65 Ohm
Form und Größe des Polstücks Meißel; 0,25 mm [0,010 Zoll] breit
Induktivität 15 mH
Vibration MIL-STD 202F, Methode 204D
Gewicht 28 g [1,0 Unzen]
Anmerkungen Spulen mit geringem Widerstand für hochfrequente Anwendungen.
Serienname Hohe Auflösung

Technische Daten

Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) 17 Vp-p
Betriebsfrequenz 60 kHz
Durchmesser 9,5 mm [0,375 Zoll]
Montagegewinde 3/8-24 UNF-2A
Material Edelstahl mit Gewinde
Verfügbares metrisches Gewinde M12
Gehäuselänge 32 mm [1,25 Zoll]
Abschluss 24 AWG PVC-isolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]
Betriebstemperatur -40 °C bis 107 °C [-40 °F bis 225 °F]
Zahnradteilungsbereich 36 DP (Modul 0,70) oder gröber
Optimaler Betätiger 32 DP (Modul 0,80), ferromagnetisches Zahnrad
Oberflächengeschwindigkeit 0,75 m/s [30 Zoll/s]
Spezifikationen der Testbedingungen Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1,27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 100 kOhm
Spulenwiderstand 45 Ohm bis 65 Ohm
Form und Größe des Polstücks Meißel; 0,25 mm [0,010 Zoll] breit
Induktivität 15 mH
Vibration MIL-STD 202F, Methode 204D
Gewicht 28 g [1,0 Unzen]
Anmerkungen Spulen mit geringem Widerstand für hochfrequente Anwendungen.
Serienname Hohe Auflösung

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Induktive Drehzahlsensoren (VRS) für Industrieanwendungen mit hoher Auflösung Datenblatt Englisch 273 KB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle magnetische Drehzahlsensoren der VRS-Serie – Anwendungshinweis Anwendungshinweise Englisch 530 KB
Anwendungshinweise zum VR-Sensor Anwendungshinweise Englisch 101 KB
Berechnungen der VRS-Ausgangsspannung Technische Informationen Englisch 46 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 359 KB

Produktmerkmale

  • Betrieb mit eigener Stromversorgung
  • Direkte Umrechnung der Betätigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
  • Einfache Installation
  • Keine beweglichen Teile
  • Geeignet für einen großen Drehzahlbereich
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
  • Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich für individuelle Messanwendungen
  • Gehäusedurchmesser: 5/8 Zoll (M16), 3/8 Zoll (M12)
  • Gehäusematerialien/Ausführungen: Edelstahl mit Gewinde
  • Abschlüsse: MS3106-Stecker, vorverkabelt
  • Ausgangsspannungen: 17 Vp-p bis 170 Vp-p

Anwendungsbereiche

  • Motordrehzahlmessung für Fluggeräte, Fahrzeuge, Boote, Busse, LKW und Schienenfahrzeuge
  • Motordrehzahlmessung für Bohrer, Schleifmaschinen, Drehmaschinen und automatische Schraubmaschinen
  • Motordrehzahlmessung für Präzisionskameras, Tonbandaufnahme und Filmausrüstung
  • Verarbeitungsgeschwindigkeitsmessung für Maschinen in den Bereichen Lebensmittel, Textil, Papier, Holzbearbeitung, Drucken, Tabak und Pharma
  • Motordrehzahlmessung für Stromerzeugungsausrüstung
  • Drehzahlmessung für Pumpen, Gebläse, Mischmaschinen, Abgaslüfter und Lüfter
  • Durchflussmessung für Turbinenradzähler
  • Radschlupfmessung für Fahrzeuge und Lokomotiven
  • Zahnraddrehzahlmessung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink