Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Passive Drehzahlsensoren - Honeywell


Technische Daten

Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) 40 Vp-p
Betriebsfrequenz 50 kHz
Durchmesser 15,9 mm [0,625 Zoll]
Montagegewinde 5/8-18 UNF-2A
Material Edelstahl mit Gewinde
Verfügbares metrisches Gewinde M16
Gehäuselänge 76 mm [3,00 Zoll]
Abschluss 20 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]
Betriebstemperatur -55 °C bis 120 °C [-67 °F bis 250 °F]
Zahnradteilungsbereich 24 DP (Modul 1,06) oder gröber
Optimaler Betätiger 20 DP (Modul 1,27), ferromagnetisches Zahnrad
Oberflächengeschwindigkeit 0,50 m/s [20 Zoll/s]
Spezifikationen der Testbedingungen Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1,27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 100 kOhm
Spulenwiderstand 45 Ohm bis 85 Ohm
Form und Größe des Polstücks Rund; Durchmesser 2,69 mm [0,106 Zoll]
Induktivität 25 mH
Vibration MIL-STD 202F, Methode 204D
Gewicht 84 g [3,0 Unzen]
Serienname Mehrzweck

Technische Daten

Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) 40 Vp-p
Betriebsfrequenz 50 kHz
Durchmesser 15,9 mm [0,625 Zoll]
Montagegewinde 5/8-18 UNF-2A
Material Edelstahl mit Gewinde
Verfügbares metrisches Gewinde M16
Gehäuselänge 76 mm [3,00 Zoll]
Abschluss 20 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]
Betriebstemperatur -55 °C bis 120 °C [-67 °F bis 250 °F]
Zahnradteilungsbereich 24 DP (Modul 1,06) oder gröber
Optimaler Betätiger 20 DP (Modul 1,27), ferromagnetisches Zahnrad
Oberflächengeschwindigkeit 0,50 m/s [20 Zoll/s]
Spezifikationen der Testbedingungen Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1000 Zoll/s], Zahnrad = 20 DP [Modul 1,27), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 Zoll], Lastwiderstand = 100 kOhm
Spulenwiderstand 45 Ohm bis 85 Ohm
Form und Größe des Polstücks Rund; Durchmesser 2,69 mm [0,106 Zoll]
Induktivität 25 mH
Vibration MIL-STD 202F, Methode 204D
Gewicht 84 g [3,0 Unzen]
Serienname Mehrzweck

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Induktive Mehrzweck-Drehzahlsensoren (VRS) für Industrieanwendungen Datenblatt Englisch 154 KB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle magnetische Drehzahlsensoren der VRS-Serie – Anwendungshinweis Anwendungshinweise Englisch 530 KB
Anwendungshinweise zum VR-Sensor Anwendungshinweise Englisch 101 KB
Berechnungen der VRS-Ausgangsspannung Technische Informationen Englisch 46 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 359 KB

Produktmerkmale

  • Betrieb mit eigener Stromversorgung
  • Direkte Umrechnung der Betätigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
  • Einfache Installation
  • Keine beweglichen Teile
  • Geeignet für einen großen Drehzahlbereich
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
  • Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich für individuelle Messanwendungen
  • Gehäusedurchmesser: 5/8 Zoll (M16), 3/8 Zoll (M12) mm, 1/4 Zoll (M8), 10/32 Zoll
  • Gehäusematerialien/Ausführungen: Edelstahl mit Gewinde oder glatt
  • Abschlüsse: MS3106-Stecker, mit vorgefertigten Anschlüssen
  • Ausgangsspannungen: 8 Vp-p bis 40 Vp-p

Anwendungsbereiche

  • Motordrehzahlmessung für Fluggeräte, Fahrzeuge, Boote, Busse, LKW und Schienenfahrzeuge
  • Motordrehzahlmessung für Bohrer, Schleifmaschinen, Drehmaschinen und automatische Schraubmaschinen
  • Motordrehzahlmessung für Präzisionskameras, Tonbandaufnahme und Filmausrüstung
  • Verarbeitungsgeschwindigkeitsmessung für Maschinen in den Bereichen Lebensmittel, Textil, Papier, Holzbearbeitung, Drucken, Tabak und Pharma
  • Motordrehzahlmessung für Stromerzeugungsausrüstung
  • Drehzahlmessung für Pumpen, Gebläse, Mischmaschinen, Abgaslüfter und Lüfter
  • Durchflussmessung für Turbinenradzähler
  • Radschlupfmessung für Fahrzeuge und Lokomotiven
  • Zahnraddrehzahlmessung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink