Industrielle VRS
VRS-Serie (Mehrzweck)
Für mittlere bis hohe Drehzahlen oder in Umgebungen mit starken elektrischen Störeinflüssen mit relativ kleinen Luftspalten vorgesehen.
VRS-Mehrzwecksensoren sind für den Einsatz in Anwendungen mit mittleren bis hohen Drehzahlen oder in Umgebungen mit starkem elektrischem Rauschen mit relativ kleinen Luftspalten vorgesehen.
- Betrieb mit eigener Stromversorgung
- Direkte Umrechnung der Betätigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
- Einfache Installation
- Keine beweglichen Teile
- Geeignet für einen großen Drehzahlbereich
- Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
- Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich für individuelle Messanwendungen
- Gehäusedurchmesser: 5/8.Zoll (M16) 3/8.Zoll (M12) mm, 1/4.Zoll (8M), 10/32.Zoll
- Gehäusematerial/-stil umfasst Edelstahlgewinde- oder glatter
- Abschlüsse: MS3106 Stecker, mit vorgefertigten Anschlüssen
- Ausgangsspannungen: 8 Vp-p bis 40 Vp-p