Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

3004 00500002 Nicht hermetisch abgedichtet - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -18 °C bis 168 °C [-0 °F bis 335 °F]
Stromstärke 4,0 A
Spannung 120 VAC
Öffnungstemperatur 90,0 °C [194 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 80,0 °C [176 °F]
Schließtoleranz 2,8 °C [5 °F]
Umwelteinflussbereich -18 °C bis 177 °C [-0 °F bis 350 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Phenolsockel mit Metallverschluss
Kontaktmaterial Silber
Befestigung B213 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen UL
Serienname 3004

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -18 °C bis 168 °C [-0 °F bis 335 °F]
Stromstärke 4,0 A
Spannung 120 VAC
Öffnungstemperatur 90,0 °C [194 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 80,0 °C [176 °F]
Schließtoleranz 2,8 °C [5 °F]
Umwelteinflussbereich -18 °C bis 177 °C [-0 °F bis 350 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Phenolsockel mit Metallverschluss
Kontaktmaterial Silber
Befestigung B213 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen UL
Serienname 3004

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Enge Toleranzen
  • Enges Differenzial

Anwendungsbereiche

  • Computer
  • Fotokopierer
  • Luft- und Raumfahrt
  • Radargeräte
  • Medizintechnik
  • Elektronische Regelungen