Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 00240201 Nicht hermetisch abgedichtet - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Schließt bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -18 °C bis 168 °C [-0 °F bis 335 °F]
Stromstärke 3,0 A
Spannung 120 VAC
Öffnungstemperatur -12,2 °C [10 °F]
Öffnungstoleranz 2,2 °C [4 °F]
Schließtemperatur -7,2 °C [19 °F]
Schließtoleranz 2,2 °C [4 °F]
Umwelteinflussbereich -18 °C bis 177 °C [-0 °F bis 350 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 1500 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Phenolsockel mit Metallverschluss
Kontaktmaterial Silber mit Goldbeschichtung
Befestigung B209 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen UL
Serienname 3001

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Schließt bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur -18 °C bis 168 °C [-0 °F bis 335 °F]
Stromstärke 3,0 A
Spannung 120 VAC
Öffnungstemperatur -12,2 °C [10 °F]
Öffnungstoleranz 2,2 °C [4 °F]
Schließtemperatur -7,2 °C [19 °F]
Schließtoleranz 2,2 °C [4 °F]
Umwelteinflussbereich -18 °C bis 177 °C [-0 °F bis 350 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 1500 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Phenolsockel mit Metallverschluss
Kontaktmaterial Silber mit Goldbeschichtung
Befestigung B209 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen UL
Serienname 3001

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Enge Toleranzen
  • Enge Differenziale
  • Kompakte Bauart

Anwendungsbereiche

  • Computer
  • Fotokopierer
  • Luft- und Raumfahrt
  • Radargeräte
  • Medizintechnik
  • Elektronische Regelungen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink