Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | -18 °C bis 168 °C [-0 °F bis 335 °F] |
Stromstärke | 2,0 A/1,0 A/5,0 A/5,0 A |
Spannung | 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc |
Öffnungstemperatur | 50,0 °C [122 °F] |
Öffnungstoleranz | 2,8 °C [5 °F] |
Schließtemperatur | 60,0 °C [140 °F] |
Schließtoleranz | 3,9 °C [7 °F] |
Umwelteinflussbereich | -18 °C bis 177 °C [-0 °F bis 350 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 1500 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm |
Gehäusematerial | Phenolsockel mit Metallverschluss |
Kontaktmaterial | Silber mit Goldbeschichtung |
Befestigung | B213 – feste Halterung |
Serienname | 3001 |
Technische Daten
Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | -18 °C bis 168 °C [-0 °F bis 335 °F] |
Stromstärke | 2,0 A/1,0 A/5,0 A/5,0 A |
Spannung | 120 Vac/240 Vac/30 Vac/30 Vdc |
Öffnungstemperatur | 50,0 °C [122 °F] |
Öffnungstoleranz | 2,8 °C [5 °F] |
Schließtemperatur | 60,0 °C [140 °F] |
Schließtoleranz | 3,9 °C [7 °F] |
Umwelteinflussbereich | -18 °C bis 177 °C [-0 °F bis 350 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 1500 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm |
Gehäusematerial | Phenolsockel mit Metallverschluss |
Kontaktmaterial | Silber mit Goldbeschichtung |
Befestigung | B213 – feste Halterung |
Serienname | 3001 |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Zuverlässige Präzisionsthermostate | Datenblatt | -- | 4 MB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |