Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Omnipolar - Honeywell


Technische Daten

Serienname 2SS52M
Produkttyp Anisotroper magnetoresistiver (AMR) digitaler Positionssensor-IC
Magnetische Betätigung Omnipolar
Versorgungs­spannung 3,8 Vdc bis 30 Vdc
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 11 mA max.
Ausgangsstrom 20 mA max.
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Einschaltpunkt 25 G max. (-40 bis 150 °C)
Ausschaltpunkt 4 G/min. (-40 °C bis 150 °C)
Differential 8 G max. (-40 bis 150 °C)
Pakettyp U-Pack gerade Anschlussdrähte, 1000 Einheiten/Beutel
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname 2SS52M
Produkttyp Anisotroper magnetoresistiver (AMR) digitaler Positionssensor-IC
Magnetische Betätigung Omnipolar
Versorgungs­spannung 3,8 Vdc bis 30 Vdc
Ausgangsspannung 0,4 Vdc max.
Versorgungs­strom 11 mA max.
Ausgangsstrom 20 mA max.
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Einschaltpunkt 25 G max. (-40 bis 150 °C)
Ausschaltpunkt 4 G/min. (-40 °C bis 150 °C)
Differential 8 G max. (-40 bis 150 °C)
Pakettyp U-Pack gerade Anschlussdrähte, 1000 Einheiten/Beutel
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Digitale, magnetoresistive Sensoren der 2SS52M-Serie Datenblatt Englisch 610 KB
2SS52M – Foto mit hoher Auflösung Foto -- 808 KB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
2SS52M – Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 118 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Magnetoresistive Sensoren: Positionserkennung auf Halbleiterbasis Anwendungshinweise Englisch 172 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Hohe Empfindlichkeit: 25 Der Betriebspunkt am Maximum der Gauss-Verteilung ermöglicht einen größeren Sensorabstand, oder einen kleineren Magneten
  • Versorgungsspannungsbereich 3,8 VDC bis 30 VDC
  • Omnipolare Sensorik: Aktiviert mit entweder Nord- oder Südpol
  • Temperaturbereich: -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
  • Digitaler stromziehender Ausgang
  • RoHS-konform, erfüllt die Kriterien der Richtlinie 2002/95/EG

Anwendungsbereiche

Industrietechnik:

  • Hochfrequenz-Durchflussüberwachung in HVAC, Wasserzählern, Kraftstoffmessgeräten und Gasverbrauchszählern
  • Manipulationserkennung in Wasserzählern, Stromzählern und Gasverbrauchszählern
  • Füllstandserkennung
  • Motor-Drehzahlerfassung
  • Zylinder-Positionserkennung

Medizintechnik:

  • Drehzahlerfassung bei Übungs- und Rehabilitationsausrüstungen
  • Magnetische Unterbrechung bei Übungs- und Rehabilitationsausrüstungen
  • Erkennung von Fehlen/Vorhandensein in Infusionspumpen
  • Positionserkennung von Schrankschubladen zur Medikamentenausgabe
  • Neigungspositionserkennung in Krankenhausbetten

Weißwaren:

  • Positionserfassung für Deckel, Türen und Schubfächer
  • Strömungserkennung
  • Füllstandserkennung