Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

-Seilzugschalter - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Seilzug-Sicherheitsschalter
Betätiger Kabel, beidseitig rastend
Schaltertyp 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt (Schalter 1, links: 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; Schalter 2, rechts: 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt)
Kontaktmaterial Goldbeschichtet
Kabellänge Nicht verfügbar
Anschlusstyp 10-poliger Mini-Change-Stecker
Strombelastung 10 uA bis 50 mA, energiearm
Spannung 250 VAC und 60 VDC max.
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Serienname 2CPS
Schock 15 G
Vibration 10 Hz bis 500 Hz, 5 G
Versiegelung IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
CSA-Datei Nr. LR57326
UL-Datei Nr. E37138 und E157416
Genehmigungen und Normen entspricht UL, CE, CSA und SIL 3
Mechanische Lebensdauer 1 Million
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kontaktblock Am Gehäuse montiert
Anzeige Rote Multi-Cluster-LED mit 24 VDC
Kommentar Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, in der durch Richtlinie 93/68/EWG geänderten Fassung. Maschinenrichtlinie 98/37/EWG nur insoweit sie auf eine Sicherheitsfunktion der eingesetzten Komponenten angewendet werden kann. 10-poliger Stecker gemäß Ford-Spezifikation verkabelt.

Technische Daten

Produkttyp Seilzug-Sicherheitsschalter
Betätiger Kabel, beidseitig rastend
Schaltertyp 2 Ruhekontakte + 2 Arbeitskontakte, direkt betätigt (Schalter 1, links: 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; Schalter 2, rechts: 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt)
Kontaktmaterial Goldbeschichtet
Kabellänge Nicht verfügbar
Anschlusstyp 10-poliger Mini-Change-Stecker
Strombelastung 10 uA bis 50 mA, energiearm
Spannung 250 VAC und 60 VDC max.
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Serienname 2CPS
Schock 15 G
Vibration 10 Hz bis 500 Hz, 5 G
Versiegelung IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
CSA-Datei Nr. LR57326
UL-Datei Nr. E37138 und E157416
Genehmigungen und Normen entspricht UL, CE, CSA und SIL 3
Mechanische Lebensdauer 1 Million
Betriebstemperatur -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122205
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122205 Sicherheitsschalter
Kontaktblock Am Gehäuse montiert
Anzeige Rote Multi-Cluster-LED mit 24 VDC
Kommentar Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, in der durch Richtlinie 93/68/EWG geänderten Fassung. Maschinenrichtlinie 98/37/EWG nur insoweit sie auf eine Sicherheitsfunktion der eingesetzten Komponenten angewendet werden kann. 10-poliger Stecker gemäß Ford-Spezifikation verkabelt.

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kabelzug-Sicherheitsschalter der CPS-Serie Datenblatt Englisch 2 MB
PK 80155: Seilzug-Sicherheitsschalter der Serie 2 CPS Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 1 MB
PK 80169: Seilzugschalter der 2CPS-Serie ohne Seilbrucherkennung Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 538 KB
PK 80170: CPS-BRACKET Montagehalterung, Ausgabe 3 (mehrsprachig) Installationsanweisungen und Genehmigungen Englisch 519 KB
Testbericht: Seilzugschalter: Zugkraftprüfung Anwendungshinweise Englisch 4 MB
MICRO SWITCH Sicherheitsschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 485 KB
MICRO SWITCH-Schalter für Förderbänder Anwendungshinweise Englisch 4 MB
CPS-Fehlerbehandlung Anwendungshinweise Englisch 106 KB
Grenzschalter mit Zwangsöffnerkontakten Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Produktleitfaden elektromechanischer Sicherheitsschalter Kataloginformationen Englisch 351 KB
SIRA-Zertifikat für 1CPS & 2CPS-Schalter Zertifizierung Englisch 81 KB
1CPS & 2CPS-Schalter Zertifikat zur mechanischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 28 KB
1CPS & 2CPS-Schalter Zertifikat zur elektrischen Lebensdauer Zertifizierung Englisch 28 KB
Erhaltung von Gerätesicherungen unter veränderlichen Betriebstemperaturen Anwendungshinweise Englisch 394 KB
Whitepaper: Sicherheit in der Fertigung / im Vertriebszentrum - Notwendigkeit für Sicherheitsschalter mit Kabelzugentlastung Whitepaper Englisch 1 MB

Produktmerkmale

  • Zwangsöffnung der Ruhekontakte
  • Auswahl an Konfigurationen mit 2 Arbeitskontakten und 2 Ruhekontakten oder 3 Arbeitskontakten und 1 Ruhekontakt
  • Maximale Kabellänge in einer Richtung beträgt 76 m (250 ft) für eine kombinierte Länge von 152 m (500 ft) in beide Richtungen
  • Auswahl zwischen drei Betätigerkonfigurationen
  • Ausführungen mit abnehmbarem Kontaktblock verfügbar
  • Große Aufnahmekapazität für die Verdrahtung bei gerader Durchverdrahtung
  • 24 VDC oder 120 VAC , helle, Multi-Cluster-LED-Statusanzeige erhältlich
  • Vergoldete Kontakte in der Standardausführung
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
  • Optionale Hardware-Pakete erhältlich
  • entspricht UL, CE, CSA und SIL 3

Anwendungsbereiche

  • Für längere Förderbändersysteme in Warenlagern und Distributionszentren
  • Förderbändersysteme mit hohem Maß an Vibrationen
  • Förderbändersysteme mit hohen Temperaturschwankungen
  • Lange Förderbändersysteme, bei denen eine mühelose Kabelführung erforderlich ist oder der Auslösestatus besonders wichtig ist
  • Absperrungen, bei denen Verschmutzungs- und Feuchtigkeitsbedingungen vorherrschen.

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink