Produkttyp | Mehrere Bereiche für Wechselstrom |
Funktion | Betriebsstundenzähler |
Optik | Rechteckig |
Befestigung | Halterung |
Spannung | 90 VAC bis 264 VAC |
Wechselspannungen | 100/120/240 V AC |
Frequenz | 50 Hz/60 Hz |
Stunden | 100.000 |
Logo oben | Quartz |
Logo unten | Stunden 1/10 |
Anschluss | Nach oben |
Abschluss | 1/4 Zoll Flachstecker |
Genauigkeit von Quartz | ±0,02 % |
Versiegelung | IP66 Vorderseite (IP40 Rückseite) |
Zifferngröße | 3 mm [0,12 Zoll] |
Genehmigungen und Normen | UL, CSA, CE |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Betriebsstundenzähler |
Serienname | 28100 |
Technische Daten
Produkttyp | Mehrere Bereiche für Wechselstrom |
Funktion | Betriebsstundenzähler |
Optik | Rechteckig |
Befestigung | Halterung |
Spannung | 90 VAC bis 264 VAC |
Wechselspannungen | 100/120/240 V AC |
Frequenz | 50 Hz/60 Hz |
Stunden | 100.000 |
Logo oben | Quartz |
Logo unten | Stunden 1/10 |
Anschluss | Nach oben |
Abschluss | 1/4 Zoll Flachstecker |
Genauigkeit von Quartz | ±0,02 % |
Versiegelung | IP66 Vorderseite (IP40 Rückseite) |
Zifferngröße | 3 mm [0,12 Zoll] |
Genehmigungen und Normen | UL, CSA, CE |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Betriebsstundenzähler |
Serienname | 28100 |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Echtzeit (Zeitstempel) – Stundenzähler | Fallstudie | Englisch | 345 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Betriebsstundenzähler | Produktlinienübersicht | Englisch | 571 KB |
Industrielle Produktlinienkarte | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 2 MB |
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter | Produktleitfaden | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |