Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

28000-Wechselstrom-Betriebsstundenzähler - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Standard-Wechselstrom
Funktion Betriebsstundenzähler
Optik Rechteckig
Befestigung Halterung
Spannung 108 VAC bis 132 VAC
Wechselspannungen 120 VAC
Frequenz 60 Hz
Stunden 100.000
Logo oben Stundenglas
Logo unten Stunden 1/10
Anschluss Unten
Abschluss 1/4 Zoll Flachstecker
Nennleistung 3,0 W
Genauigkeit von Quartz ±0,02 %
Versiegelung IP66 Vorderseite (IP40 Rückseite)
Zifferngröße 3 mm [0,12 Zoll]
Genehmigungen und Normen UL, CSA, CE
Verfügbarkeit Global
Kommentar Betriebsstundenzähler
Serienname 28000

Technische Daten

Produkttyp Standard-Wechselstrom
Funktion Betriebsstundenzähler
Optik Rechteckig
Befestigung Halterung
Spannung 108 VAC bis 132 VAC
Wechselspannungen 120 VAC
Frequenz 60 Hz
Stunden 100.000
Logo oben Stundenglas
Logo unten Stunden 1/10
Anschluss Unten
Abschluss 1/4 Zoll Flachstecker
Nennleistung 3,0 W
Genauigkeit von Quartz ±0,02 %
Versiegelung IP66 Vorderseite (IP40 Rückseite)
Zifferngröße 3 mm [0,12 Zoll]
Genehmigungen und Normen UL, CSA, CE
Verfügbarkeit Global
Kommentar Betriebsstundenzähler
Serienname 28000

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Echtzeit (Zeitstempel) – Stundenzähler Fallstudie Englisch 345 KB
Produktleitfaden Betriebsstundenzähler Produktlinienübersicht Englisch 571 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Anwendungsbereiche

  • Bedienfelder
  • Medizinische Anwendungen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink