Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 unverstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname 26PC Durchfluss
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 0 psi bis 5 psi
Versorgungs­spannung 10 VDC typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Ja
Ansprechzeit 1 ms max.
Anschlussart Schmaler Durchfluss
Pakettyp 2x2 DIP
Empfindlichkeit 10 mV/psi typ.
Gesamtspanne 50 mVDC typ.
Linearität 0,40 % der Spanne typ., 0,50 % der Spanne max.
Eingangswiderstand 5,5 kOhm min., 7,5 kOhm typ., 11,5 kOhm max.
Ausgangswiderstand 1,5 kOhm min., 2,5 kOhm typ., 3,0 kOhm max.
Schock Qualifizierung getestet bis 150 g
Vibration MIL-STD-202 Methode 213 (150 g Halbsinus 11 ms)
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -55 °C bis 100 °C [-67 °F bis 212 °F]
Medienverträglichkeit Verwendung beschränkt auf Medien, die keine Dichtungen aus Polyetherimid, Silizium, Fluorsilikon, Silikon, EPDM und Neopren angreifen.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname 26PC Durchfluss
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 0 psi bis 5 psi
Versorgungs­spannung 10 VDC typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Ja
Ansprechzeit 1 ms max.
Anschlussart Schmaler Durchfluss
Pakettyp 2x2 DIP
Empfindlichkeit 10 mV/psi typ.
Gesamtspanne 50 mVDC typ.
Linearität 0,40 % der Spanne typ., 0,50 % der Spanne max.
Eingangswiderstand 5,5 kOhm min., 7,5 kOhm typ., 11,5 kOhm max.
Ausgangswiderstand 1,5 kOhm min., 2,5 kOhm typ., 3,0 kOhm max.
Schock Qualifizierung getestet bis 150 g
Vibration MIL-STD-202 Methode 213 (150 g Halbsinus 11 ms)
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -55 °C bis 100 °C [-67 °F bis 212 °F]
Medienverträglichkeit Verwendung beschränkt auf Medien, die keine Dichtungen aus Polyetherimid, Silizium, Fluorsilikon, Silikon, EPDM und Neopren angreifen.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Durchfluss-Niederdruck-Sensoren der Serie 26PC, komp./unverst., 0,5 psi bis 100 psi – Datenblatt Datenblatt Englisch 1 MB
2XPCXXG2G CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 191 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 1 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Automatische Referenzierung bei Gleichtakt (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 188 KB
Druck bei Gleichtaktbetrieb (CMP für 20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 24 KB
Totvolumenwerte (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 21 KB
Materialzusammensetzung (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 31 KB
Empfehlung für Druckschläuche (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 165 KB
Ratiometischer Ausgang für 20PC Technische Informationen Englisch 23 KB
Wettbewerbsvorteile durch Nass/Nass-Differenzialbauweise (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 94 KB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Druckmessung in chemischen Analysegeräten Whitepaper Englisch 3 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Kostengünstigster Sensor mit Temperaturkompensierung und Kalibrierung
  • Mediendurchfluss-Anschluss
  • Echte Nass/Nass-Differentialmessung
  • 1,78 mm [0,070 in] Durchmesser oder 5,0 mm [0,200 in] Durchmesser Durchlauf mit minimalem Totraum.
  • Funktionstüchtig nach Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
  • Auswahl von Anschlüssen für Relativsensoren
  • Kalibrierte Null und Spanne
  • Temperatur­kompensiert
  • Bietet Austauschbarkeit
  • Kann zum Messen von Vakuum oder positivem Druck verwendet werden

Anwendungsbereiche

Medizintechnik
  • Zahnarztstühle
  • Zerstäuber
  • Dialysemaschinen
  • Blutzellen-Zentrifuge
Umgebung
  • Wasserregelventile
  • Instrumentierung
  • Bewässerungsanlagen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink