Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 unverstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname 26PC
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 0 psi bis 1 psi
Versorgungs­spannung 10 VDC typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Ja
Ansprechzeit 1 ms max.
Anschlussart Steckanschluss
Pakettyp 1x4 SIP 15,2 mm [0,60 Zoll] lang
Empfindlichkeit 16,7 mV/psi typ.
Gesamtspanne 16,7 mV typ.
Linearität 0,25 % der Spanne typ., 0,50 % der Spanne max.
Eingangswiderstand 5,5 kOhm min., 7,5 kOhm typ., 11,5 kOhm max.
Ausgangswiderstand 1,5 kOhm min., 2,5 kOhm typ., 3,0 kOhm max.
Schock Qualifizierung getestet bis 150 g
Vibration MIL-STD-202 Methode 213 (150 g Halbsinus 11 ms)
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -55 °C bis 100 °C [-67 °F bis 212 °F]
Medienverträglichkeit Verwendung beschränkt auf Medien, die keine Dichtungen aus Polyetherimid, Silizium, Fluorsilikon, Silikon, EPDM und Neopren angreifen.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname 26PC
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Ja
Druckbereich 0 psi bis 1 psi
Versorgungs­spannung 10 VDC typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Ja
Ansprechzeit 1 ms max.
Anschlussart Steckanschluss
Pakettyp 1x4 SIP 15,2 mm [0,60 Zoll] lang
Empfindlichkeit 16,7 mV/psi typ.
Gesamtspanne 16,7 mV typ.
Linearität 0,25 % der Spanne typ., 0,50 % der Spanne max.
Eingangswiderstand 5,5 kOhm min., 7,5 kOhm typ., 11,5 kOhm max.
Ausgangswiderstand 1,5 kOhm min., 2,5 kOhm typ., 3,0 kOhm max.
Schock Qualifizierung getestet bis 150 g
Vibration MIL-STD-202 Methode 213 (150 g Halbsinus 11 ms)
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Abgeglichener Temperaturbereich 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F]
Lagerungstemperatur -55 °C bis 100 °C [-67 °F bis 212 °F]
Medienverträglichkeit Verwendung beschränkt auf Medien, die keine Dichtungen aus Polyetherimid, Silizium, Fluorsilikon, Silikon, EPDM und Neopren angreifen.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Niederdruck-Sensoren der Serie 26PC, komp./unverst., 0,5 psi bis 250 psi – Datenblatt Datenblatt Englisch 3 MB
Niederdruck-Sensoren der Serie 26PC SMT, komp./unverst., 1 psi bis 15 psi – Datenblatt Datenblatt Englisch 681 KB
Sensoren der 26PC SMT-Serie Installationsanweisungen Englisch 121 KB
Sensoren der 26PC-Serie Installationsanweisungen Englisch 637 KB
2XPCXXB6G Foto mit hoher Auflösung im .JPG-Format Foto -- 893 KB
2XPCXXB6G Foto mit niedriger Auflösung im .JPG-Format Foto -- 108 KB
2XPCXXB6G CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 133 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 5 MB
Slide Show zu handelsüblichen Hochdrucksensoren der 26PC-Serie Technische Informationen Englisch 291 KB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374 KB
26PC-Chromatographieausrüstung Anwendungshinweise Englisch 28 KB
Alternative Methoden für Verstärkung und Signalaufbereitung (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 222 KB
Automatische Referenzierung bei Gleichtakt (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 188 KB
Druck bei Gleichtaktbetrieb (CMP für 20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 24 KB
Totvolumenwerte (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 21 KB
Materialzusammensetzung (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 31 KB
Empfehlung für Druckschläuche (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 165 KB
Schutz von Drucksensor-Membranen vor Bruch durch Wasserschlag Technische Informationen Englisch 80 KB
Wettbewerbsvorteile durch Nass/Nass-Differenzialbauweise (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 94 KB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Druckmessung in chemischen Analysegeräten Whitepaper Englisch 3 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Kostengünstigster Sensor mit Temperaturkompensierung und Kalibrierung
  • Vielzahl von Relativdruckanschlusskonfigurationen, die einfach und schnell allen Anforderungen angepasst werden können
  • Funktionstüchtig nach Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
  • Auswahl von Anschlüssen für Relativsensoren
  • Kalibrierte Null und Spanne
  • Temperatur­kompensiert
  • Bietet Austauschbarkeit
  • Kann zum Messen von Vakuum oder positivem Druck verwendet werden

Anwendungsbereiche

Medizintechnik
  • Sauerstoff- und Stickstoffverteilung in Krankenhäusern
  • Zahnarztstühle
Umgebung
  • Wasserregelventile
  • Instrumentierung
  • Bewässerungsanlagen
  • Filterüberwachungsgeräte
Industrieinstrumente
  • Robotik
  • Druckventile
  • Leckerkennung
  • Luftkompressoren
Analytische Instrumente
  • Gaschromatografie

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink