Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kippschalter - Honeywell


Technische Daten

Serienname ET
Produkttyp MICRO SWITCH Kippschalter
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,1 A bis 4,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
Schaltkreise SPDT
Ausführung Elektrisch gehalten, 2-Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Befestigung Hülse 15/32 in
Abschluss Schraube
Hebeltyp
Hebelverriegelung
UL/CSA Die Katalognummern sind überwiegend gem. SAE AS55941 geeignet
UNSPSC-Code 39122211
Verfügbarkeit Global
Kommentar Dioden zwischen Basis und Kopf
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122211 Kippschalter

Technische Daten

Serienname ET
Produkttyp MICRO SWITCH Kippschalter
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,1 A bis 4,0 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
Schaltkreise SPDT
Ausführung Elektrisch gehalten, 2-Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Befestigung Hülse 15/32 in
Abschluss Schraube
Hebeltyp Verriegelnd
Hebelverriegelung
UL/CSA Die Katalognummern sind überwiegend gem. SAE AS55941 geeignet
UNSPSC-Code 39122211
Verfügbarkeit Global
Kommentar Dioden zwischen Basis und Kopf
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122211 Kippschalter

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
25ET116-S-G – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 759 KB
25ET116-S-G – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 112 KB
Kippschalter der MICRO SWITCH ET-Serie mit Magnethalterung Datenblatt Englisch 697 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Eignung nach SAE AS55941 erhältlich
  • Umgebungssichere Abdichtung
  • 2 oder 3 Stellungen, magnetisch rastend
  • Unterschiedliche Hebelstile erhältlich
  • Anschlüsse für Lötnieten, Zuleitungsdrähte und Schraubverbindung
  • Temperaturbereich von -65 °C bis 71 °C [-85 °F bis 160 °F]

Anwendungsbereiche

  • Industriemaschinen und -ausrüstung
  • Industriell und gewerblich
  • Bauausrüstung
  • Testgeräte
  • Landwirtschaftliche Geräte
  • Prozessregelung
  • Medizinische Instrumente