Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 unverstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname 24PC
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Nein
Druckbereich 0 psi bis 250 psi
Versorgungs­spannung 10 VDC typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Nein
Ansprechzeit 1 ms max.
Anschlussart Gewinde M5
Pakettyp 1x4 SIP 15,2 mm [0,60 Zoll] lang
Empfindlichkeit 0,85 mV/psi typ.
Gesamtspanne 212 mV typ.
Linearität ± 0,25 % Bereich typ., ± 1,0 % Bereich max. (P2 > P1)
Eingangswiderstand 4,0 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 6,0 kOhm max.
Ausgangswiderstand 4,0 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 6,0 kOhm max.
Schock Qualifizierung getestet bis 150 g
Vibration MIL-STD-202 Methode 213 (150 g Halbsinus 11 ms)
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Lagerungstemperatur -55 °C bis 100 °C [-67 °F bis 212 °F]
Medienverträglichkeit Verwendung beschränkt auf Medien, die keine Dichtungen aus Polyetherimid, Silizium, Fluorsilikon, Silikon, EPDM und Neopren angreifen.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname 24PC
Messtyp relativ
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Nein
Druckbereich 0 psi bis 250 psi
Versorgungs­spannung 10 VDC typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Nein
Ansprechzeit 1 ms max.
Anschlussart Gewinde M5
Pakettyp 1x4 SIP 15,2 mm [0,60 Zoll] lang
Empfindlichkeit 0,85 mV/psi typ.
Gesamtspanne 212 mV typ.
Linearität ± 0,25 % Bereich typ., ± 1,0 % Bereich max. (P2 > P1)
Eingangswiderstand 4,0 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 6,0 kOhm max.
Ausgangswiderstand 4,0 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 6,0 kOhm max.
Schock Qualifizierung getestet bis 150 g
Vibration MIL-STD-202 Methode 213 (150 g Halbsinus 11 ms)
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Lagerungstemperatur -55 °C bis 100 °C [-67 °F bis 212 °F]
Medienverträglichkeit Verwendung beschränkt auf Medien, die keine Dichtungen aus Polyetherimid, Silizium, Fluorsilikon, Silikon, EPDM und Neopren angreifen.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Durchfluss-Niederdruck-Sensoren der 24PC-Serie, n. abgegl./unverst., 0,5 bis 250 psi – Datenblatt Datenblatt Englisch 1 MB
2XPCXXH6G_highres photo.jpg Foto -- 1 MB
2XPCXXH6G_lowres photo.jpg Foto -- 116 KB
2XPCXXH6G CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 135 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Alternative Methoden für Verstärkung und Signalaufbereitung (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 222 KB
Automatische Referenzierung bei Gleichtakt (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 188 KB
Druck bei Gleichtaktbetrieb (CMP für 20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 24 KB
Totvolumenwerte (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 21 KB
Materialzusammensetzung (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 31 KB
Empfehlung für Druckschläuche (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 165 KB
Einstellung des Ausgangssignals und Temperaturkompensation für die 24PC- und FS-Serien Technische Informationen Englisch 275 KB
Ratiometischer Ausgang für 20PC Technische Informationen Englisch 23 KB
Wettbewerbsvorteile durch Nass/Nass-Differenzialbauweise (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 94 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Druckmessung in chemischen Analysegeräten Whitepaper Englisch 3 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Miniaturgehäuse
  • Verschiedene Überdruckanschluss-Konfigurationen - leicht und schnell an besondere Anforderungen anpassbar
  • Funktionstüchtig nach Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
  • Auswahl von Anschlüssen für Relativsensoren
  • Konstantstromerregung mit 2 mA verringert die Empfindlichkeitsverschiebung mit der Temperatur erheblich
  • Kann zum Messen von Vakuum oder positivem Druck verwendet werden

Anwendungsbereiche

Medizintechnik
  • Sauerstoff- und Stickstoffverteilung in Krankenhäusern
  • Zahnarztstühle
Umgebung
  • Wasserregelventile
  • Instrumentierung
  • Bewässerungsanlagen
  • Filterüberwachungsgeräte
Industrieinstrumente
  • Robotik
  • Druckventile
  • Leckerkennung
  • Luftkompressoren
Analytische Instrumente
  • Gaschromatografie

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink