Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 unverstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname 24PC
Messtyp Differential
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Nein
Druckbereich ±1 psi
Versorgungs­spannung 10 VDC typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Nein
Ansprechzeit 1 ms max.
Anschlussart Gerade
Pakettyp 1x4 SIP 15,2 mm [0,60 Zoll] lang
Empfindlichkeit 45 mV/psi typ.
Gesamtspanne 45 mVDC typ.
Linearität ± 0,25 % Bereich typ., ± 1,0 % Bereich max. (P2 > P1)
Eingangswiderstand 4,0 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 6,0 kOhm max.
Ausgangswiderstand 4,0 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 6,0 kOhm max.
Schock Qualifizierung getestet bis 150 g
Vibration MIL-STD-202 Methode 213 (150 g Halbsinus 11 ms)
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Lagerungstemperatur -55 °C bis 100 °C [-67 °F bis 212 °F]
Medienverträglichkeit Verwendung beschränkt auf Medien, die keine Dichtungen aus Polyetherimid, Silizium, Fluorsilikon, Silikon, EPDM und Neopren angreifen.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname 24PC
Messtyp Differential
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Nein
Druckbereich ±1 psi
Versorgungs­spannung 10 VDC typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Nein
Ansprechzeit 1 ms max.
Anschlussart Gerade
Pakettyp 1x4 SIP 15,2 mm [0,60 Zoll] lang
Empfindlichkeit 45 mV/psi typ.
Gesamtspanne 45 mVDC typ.
Linearität ± 0,25 % Bereich typ., ± 1,0 % Bereich max. (P2 > P1)
Eingangswiderstand 4,0 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 6,0 kOhm max.
Ausgangswiderstand 4,0 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 6,0 kOhm max.
Schock Qualifizierung getestet bis 150 g
Vibration MIL-STD-202 Methode 213 (150 g Halbsinus 11 ms)
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Lagerungstemperatur -55 °C bis 100 °C [-67 °F bis 212 °F]
Medienverträglichkeit Verwendung beschränkt auf Medien, die keine Dichtungen aus Polyetherimid, Silizium, Fluorsilikon, Silikon, EPDM und Neopren angreifen.
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Niederdruck-Sensoren der 24PC-Serie, n. abgegl./unverst., 0,5 bis 250 psi – Datenblatt Datenblatt Englisch 3 MB
SMT-Niederdruck-Sensoren der 24PC-Serie, n. abgegl./unverst., 1 bis 15 psi – Datenblatt Datenblatt Englisch 684 KB
Sensoren der 24PC-Serie Installationsanweisungen Englisch 686 KB
Sensoren der 24PC-SMT-Serie Installationsanweisungen Englisch 144 KB
2XPCXXA6D Foto mit hoher Auflösung im .JPG-Format Foto -- 2 MB
2XPCXXA6D Foto mit niedriger Auflösung im .JPG-Format Foto -- 145 KB
2XPCXXA6D CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 178 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 9 MB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374 KB
Automatische Referenzierung bei Gleichtakt (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 188 KB
Druck bei Gleichtaktbetrieb (CMP für 20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 24 KB
Totvolumenwerte (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 21 KB
Materialzusammensetzung (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 31 KB
Empfehlung für Druckschläuche (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 165 KB
Einstellung des Ausgangssignals und Temperaturkompensation für die 24PC- und FS-Serien Technische Informationen Englisch 275 KB
Ratiometischer Ausgang für 20PC Technische Informationen Englisch 23 KB
Wettbewerbsvorteile durch Nass/Nass-Differenzialbauweise (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 94 KB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Druckmessung in chemischen Analysegeräten Whitepaper Englisch 3 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Echte Nass/Nass-Differentialmessung
  • Miniaturgehäuse
  • Vielzahl von Relativdruckanschlusskonfigurationen, die einfach und schnell allen Anforderungen angepasst werden können
  • Funktionstüchtig nach Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
  • Auswahl von Anschlüssen für Relativsensoren
  • Konstantstromerregung mit 2 mA verringert die Empfindlichkeitsverschiebung mit der Temperatur erheblich
  • Kann zum Messen von Vakuum oder positivem Druck verwendet werden

Anwendungsbereiche

Medizintechnik
  • Sauerstoff- und Stickstoffverteilung in Krankenhäusern
  • Zahnarztstühle
Umgebung
  • Wasserregelventile
  • Instrumentierung
  • Bewässerungsanlagen
  • Filterüberwachungsgeräte
Industrieinstrumente
  • Robotik
  • Druckventile
  • Leckerkennung
  • Luftkompressoren
Analytische Instrumente
  • Gaschromatografie

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink