Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 unverstärkte platinenbestückbare Drucksensoren - Honeywell


Technische Daten

Serienname 24PC
Messtyp Nass-Nass-Differenzial
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Nein
Druckbereich ±1 psi
Versorgungs­spannung 10 VDC typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Nein
Ansprechzeit 1 ms max.
Anschlussart Gerade
Pakettyp SMT
Empfindlichkeit 45 mV typ.
Gesamtspanne 45 mV typ.
Linearität 0,15 % der Spanne typ., 0,4 % der Spanne max.
Eingangswiderstand 4,5 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 5,5 kOhm max.
Ausgangswiderstand 4,5 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 5,5 kOhm max.
Schock Qualifizierung getestet bis 150 g
Vibration MIL-STD-202 Methode 213 (150 g Halbsinus 11 ms)
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Lagerungstemperatur -55 °C bis 100 °C [-67 °F bis 212 °F]
Medienverträglichkeit Verwendung beschränkt auf Medien, die keine Dichtungen aus Polyetherimid, Silizium, Fluorsilikon, Silikon, EPDM und Neopren angreifen.
Kommentar Bleifreie Lötmittel und kein Flussmittel; Nass/Nass-Differenzial
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname 24PC
Messtyp Nass-Nass-Differenzial
Signalaufbereitung Nicht verstärkt
Temperaturkompensiert Nein
Druckbereich ±1 psi
Versorgungs­spannung 10 VDC typ.
Ausgabe Analog
Ausgangskalibrierung Nein
Ansprechzeit 1 ms max.
Anschlussart Gerade
Pakettyp SMT
Empfindlichkeit 45 mV typ.
Gesamtspanne 45 mV typ.
Linearität 0,15 % der Spanne typ., 0,4 % der Spanne max.
Eingangswiderstand 4,5 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 5,5 kOhm max.
Ausgangswiderstand 4,5 kOhm min., 5,0 kOhm typ., 5,5 kOhm max.
Schock Qualifizierung getestet bis 150 g
Vibration MIL-STD-202 Methode 213 (150 g Halbsinus 11 ms)
Betriebstemperatur -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Lagerungstemperatur -55 °C bis 100 °C [-67 °F bis 212 °F]
Medienverträglichkeit Verwendung beschränkt auf Medien, die keine Dichtungen aus Polyetherimid, Silizium, Fluorsilikon, Silikon, EPDM und Neopren angreifen.
Kommentar Bleifreie Lötmittel und kein Flussmittel; Nass/Nass-Differenzial
Verfügbarkeit Global

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Niederdruck-Sensoren der 24PC-Serie, n. abgegl./unverst., 0,5 bis 250 psi – Datenblatt Datenblatt Englisch 3 MB
SMT-Niederdruck-Sensoren der 24PC-Serie, n. abgegl./unverst., 1 bis 15 psi – Datenblatt Datenblatt Englisch 684 KB
Sensoren der 24PC-Serie Installationsanweisungen Englisch 686 KB
Sensoren der 24PC-SMT-Serie Installationsanweisungen Englisch 144 KB
2XPCXXSMT Foto mit hoher Auflösung.jpg Foto -- 359 KB
2XPCXXSMT Foto mit geringer Auflösung.jpg Foto -- 73 KB
2xpcxxsmt-cad-model.stp CAD-Modell -- 195 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 9 MB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374 KB
Automatische Referenzierung bei Gleichtakt (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 188 KB
Druck bei Gleichtaktbetrieb (CMP für 20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 24 KB
Totvolumenwerte (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 21 KB
Materialzusammensetzung (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 31 KB
Empfehlung für Druckschläuche (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 165 KB
Einstellung des Ausgangssignals und Temperaturkompensation für die 24PC- und FS-Serien Technische Informationen Englisch 275 KB
Ratiometischer Ausgang für 20PC Technische Informationen Englisch 23 KB
Wettbewerbsvorteile durch Nass/Nass-Differenzialbauweise (20PC SMT-Drucksensoren) Technische Informationen Englisch 94 KB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Druckmessung in chemischen Analysegeräten Whitepaper Englisch 3 MB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produktmerkmale

  • Führungsstifte für genaue Positionierung
  • Geringe Gehäusegröße (weniger als halb so groß wie der 26PC) und kompaktes Profil
  • 3,18 mm [0,125 Zoll] Durchmesser Aufnahmemerkmal zur Verwendung in Bestückungsmaschinen
  • Maximale Spitze der Aufschmelztemperatur von 260 °C [500 °F]
  • Messung von relativ, Vakuumanzeige, Differential, Nass/Nass-Differential in einem Gehäuse erhältlich
  • Echte Nass/Nass-Differentialmessung
  • Bewährte Elastomerverbindungen der 20PC-Produktfamilie
  • Temperaturkompensiert
  • Endpunktkalibrierung
  • Sensor bestehend aus nur fünf Komponenten
  • Elastomerkonstruktion
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]

Anwendungsbereiche

Medizintechnik
  • CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)-Zubehör
  • Beatmungsgeräte und Ventilatoren
  • Blutzucker-Überwachungsgeräte
  • Sauerstoffbehälter
  • Sauerstoffkonzentratoren
  • Zerstäuber
Umgebung
  • Brennstoffzellen für Wohngebäude
Industrietechnik
  • Getränkeabgabe

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink