Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 80870480Automatische Rückstellung - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur 0 °C bis 260 °C [32 °F bis 500 °F]
Stromstärke 0,5 A
Spannung 250 VAC/50 VDC
Öffnungstemperatur 130,0 °C [266 °F]
Öffnungstoleranz 5,0 °C [9 °F]
Schließtemperatur 87,8 °C [190 °F]
Schließtoleranz 7,8 °C [14 °F]
Umwelteinflussbereich -20 °C bis 287 °C [-0 °F bis 550 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Keramik
Kontaktmaterial WE-1-Übergangsstelle mit Goldlegierung
Befestigung B201 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen UL, CSA, VDE
Anmerkungen Niederspannung
Serienname 2455RCG

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur 0 °C bis 260 °C [32 °F bis 500 °F]
Stromstärke 0,5 A
Spannung 250 VAC/50 VDC
Öffnungstemperatur 130,0 °C [266 °F]
Öffnungstoleranz 5,0 °C [9 °F]
Schließtemperatur 87,8 °C [190 °F]
Schließtoleranz 7,8 °C [14 °F]
Umwelteinflussbereich -20 °C bis 287 °C [-0 °F bis 550 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Keramik
Kontaktmaterial WE-1-Übergangsstelle mit Goldlegierung
Befestigung B201 – feste Halterung
Genehmigungen und Normen UL, CSA, VDE
Anmerkungen Niederspannung
Serienname 2455RCG

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Kosteneffektiv
  • Konstruktion mit Niethülsen
  • Kompakte Bauart
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Kontakte auf Logik-Ebene

Anwendungsbereiche

  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC)
  • Netzteile
  • Wellnesseinrichtungen
  • Bürotechnik

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink