Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 00010444Automatische Rückstellung - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur 0 °C bis 150 °C [32 °F bis 302 °F]
Stromstärke 15 A/10 A
Spannung 120 VAC/250 VAC
Öffnungstemperatur 12,8 °C [55 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 4,4 °C [40 °F]
Schließtoleranz 4,4 °C [8 °F]
Umwelteinflussbereich -18 °C bis 177 °C [-0 °F bis 350 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Phenol
Kontaktmaterial Silber/Nickellegierung
Befestigung Keine Halterung
Genehmigungen und Normen UL, CSA, VDE
Anmerkungen Hochstrom
Serienname 2455R

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur 0 °C bis 150 °C [32 °F bis 302 °F]
Stromstärke 15 A/10 A
Spannung 120 VAC/250 VAC
Öffnungstemperatur 12,8 °C [55 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur 4,4 °C [40 °F]
Schließtoleranz 4,4 °C [8 °F]
Umwelteinflussbereich -18 °C bis 177 °C [-0 °F bis 350 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Phenol
Kontaktmaterial Silber/Nickellegierung
Befestigung Keine Halterung
Genehmigungen und Normen UL, CSA, VDE
Anmerkungen Hochstrom
Serienname 2455R

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374 KB

Produktmerkmale

  • Kosteneffektiv
  • Konstruktion mit Niethülsen
  • High Profile
  • Hochstrom

Anwendungsbereiche

  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC)
  • Automobilbau
  • Fotokopierer im Büro
  • Wesentlichen Vorrichtungen/Instrumente
  • Wärme- und Rauchmelder

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink