Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 260 °C [32 °F bis 500 °F] |
Stromstärke | 15 A/10 A |
Spannung | 120 VAC/250 VAC |
Öffnungstemperatur | 116,7 °C [242 °F] |
Öffnungstoleranz | 3,9 °C [7 °F] |
Schließtemperatur | 93,3 °C [200 °F] |
Schließtoleranz | 11,1 °C [20 °F] |
Umwelteinflussbereich | -20 °C bis 287 °C [-0 °F bis 550 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm |
Gehäusematerial | Keramik |
Kontaktmaterial | Silber/Nickellegierung |
Befestigung | B205 Luftstromhalterung |
Genehmigungen und Normen | UL, CSA, VDE |
Anmerkungen | Hochstrom |
Serienname | 2450RCH |
Technische Daten
Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 260 °C [32 °F bis 500 °F] |
Stromstärke | 15 A/10 A |
Spannung | 120 VAC/250 VAC |
Öffnungstemperatur | 116,7 °C [242 °F] |
Öffnungstoleranz | 3,9 °C [7 °F] |
Schließtemperatur | 93,3 °C [200 °F] |
Schließtoleranz | 11,1 °C [20 °F] |
Umwelteinflussbereich | -20 °C bis 287 °C [-0 °F bis 550 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm |
Gehäusematerial | Keramik |
Kontaktmaterial | Silber/Nickellegierung |
Befestigung | B205 Luftstromhalterung |
Genehmigungen und Normen | UL, CSA, VDE |
Anmerkungen | Hochstrom |
Serienname | 2450RCH |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Kommerzielle Thermostate | Datenblatt | Englisch | 756 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |