Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 81000459Automatische Rückstellung - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur 0 °C bis 260 °C [32 °F bis 500 °F]
Stromstärke 15 A/10 A
Spannung 120 VAC/250 VAC
Öffnungstemperatur 220,0 °C [428 °F]
Öffnungstoleranz 11,1 °C [20 °F]
Schließtemperatur 192,2 °C [378 °F]
Schließtoleranz 11,1 °C [20 °F]
Umwelteinflussbereich -20 °C bis 287 °C [-0 °F bis 550 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Keramik
Kontaktmaterial Silber/Nickellegierung
Befestigung B203S - verschiebbare Halterung
Genehmigungen und Normen UL, CSA, VDE
Anmerkungen Hochstrom
Serienname 2450RC

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur 0 °C bis 260 °C [32 °F bis 500 °F]
Stromstärke 15 A/10 A
Spannung 120 VAC/250 VAC
Öffnungstemperatur 220,0 °C [428 °F]
Öffnungstoleranz 11,1 °C [20 °F]
Schließtemperatur 192,2 °C [378 °F]
Schließtoleranz 11,1 °C [20 °F]
Umwelteinflussbereich -20 °C bis 287 °C [-0 °F bis 550 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Keramik
Kontaktmaterial Silber/Nickellegierung
Befestigung B203S - verschiebbare Halterung
Genehmigungen und Normen UL, CSA, VDE
Anmerkungen Hochstrom
Serienname 2450RC

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produktmerkmale

  • Kosteneffektiv
  • Konstruktion mit Niethülsen
  • Kompakte Bauart
  • Für hohe Temperaturen geeignet
  • Hochstrom

Anwendungsbereiche

  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC)
  • Netzteile
  • Dekorative Kamine
  • Klebepistolen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink