Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 83760023Automatische Rückstellung - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Schließt bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur 0 °C bis 150 °C [32 °F bis 302 °F]
Stromstärke 15 A/10 A
Spannung 120 VAC/250 VAC
Öffnungstemperatur 71,1 °C [160 °F]
Öffnungstoleranz 5,6 °C [10 °F]
Schließtemperatur 82,2 °C [180 °F]
Schließtoleranz 3,9 °C [7 °F]
Umwelteinflussbereich -18 °C bis 177 °C [-0 °F bis 350 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Phenol
Kontaktmaterial Silber/Nickellegierung
Befestigung B223 10-32 Sechskantbolzen
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Anmerkungen Hochstrom
Serienname 2450R

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Schließt bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur 0 °C bis 150 °C [32 °F bis 302 °F]
Stromstärke 15 A/10 A
Spannung 120 VAC/250 VAC
Öffnungstemperatur 71,1 °C [160 °F]
Öffnungstoleranz 5,6 °C [10 °F]
Schließtemperatur 82,2 °C [180 °F]
Schließtoleranz 3,9 °C [7 °F]
Umwelteinflussbereich -18 °C bis 177 °C [-0 °F bis 350 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Phenol
Kontaktmaterial Silber/Nickellegierung
Befestigung B223 10-32 Sechskantbolzen
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Anmerkungen Hochstrom
Serienname 2450R
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
  • Kompakte Bauart
  • Hochstrom

Anwendungsbereiche

  • Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC)
  • Automobilbau
  • Fotokopierer im Büro
  • Wesentlichen Vorrichtungen/Instrumente
  • Wärme- und Rauchmelder

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink