Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 150 °C [32 °F bis 302 °F] |
Stromstärke | 15 A/10 A |
Spannung | 120 VAC/250 VAC |
Öffnungstemperatur | 4,4 °C [40 °F] |
Öffnungstoleranz | 2,8 °C [5 °F] |
Schließtemperatur | -3,9 °C [25 °F] |
Schließtoleranz | 3,3 °C [6 °F] |
Umwelteinflussbereich | -18 °C bis 177 °C [-0 °F bis 350 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm |
Gehäusematerial | Phenol |
Kontaktmaterial | Silber/Nickellegierung |
Befestigung | B209 – feste Halterung |
Genehmigungen und Normen | UL, CSA |
Anmerkungen | Hochstrom |
Serienname | 2450R |
Technische Daten
Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Automatisch |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 150 °C [32 °F bis 302 °F] |
Stromstärke | 15 A/10 A |
Spannung | 120 VAC/250 VAC |
Öffnungstemperatur | 4,4 °C [40 °F] |
Öffnungstoleranz | 2,8 °C [5 °F] |
Schließtemperatur | -3,9 °C [25 °F] |
Schließtoleranz | 3,3 °C [6 °F] |
Umwelteinflussbereich | -18 °C bis 177 °C [-0 °F bis 350 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm |
Gehäusematerial | Phenol |
Kontaktmaterial | Silber/Nickellegierung |
Befestigung | B209 – feste Halterung |
Genehmigungen und Normen | UL, CSA |
Anmerkungen | Hochstrom |
Serienname | 2450R |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Kommerzielle Thermostate | Datenblatt | Englisch | 756 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |