Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Manuell |
Betriebstemperatur | 52 °C bis 232 °C [125 °F bis 450 °F] |
Stromstärke | 15 A/10 A |
Spannung | 120 VAC/250 VAC |
Öffnungstemperatur | 200,0 °C [392 °F] |
Öffnungstoleranz | 7,2 °C [13 °F] |
Schließtemperatur | Manuell |
Schließtoleranz | Nicht verfügbar |
Umwelteinflussbereich | 10 °C bis 260 °C [50 °F bis 500 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm |
Gehäusematerial | Keramik |
Kontaktmaterial | Silber/Nickellegierung |
Befestigung | B201 – feste Halterung |
Genehmigungen und Normen | UL, CSA, VDE |
Anmerkungen | Nicht verfügbar |
Serienname | 2450CM |
Technische Daten
Funktionale Eigenschaften | Öffnet bei Anstieg |
Zurücksetzung | Manuell |
Betriebstemperatur | 52 °C bis 232 °C [125 °F bis 450 °F] |
Stromstärke | 15 A/10 A |
Spannung | 120 VAC/250 VAC |
Öffnungstemperatur | 200,0 °C [392 °F] |
Öffnungstoleranz | 7,2 °C [13 °F] |
Schließtemperatur | Manuell |
Schließtoleranz | Nicht verfügbar |
Umwelteinflussbereich | 10 °C bis 260 °C [50 °F bis 500 °F] |
Durchschlagfestigkeit | MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse |
Isolationswiderstand | MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt |
Durchgangswiderstand | MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm |
Gehäusematerial | Keramik |
Kontaktmaterial | Silber/Nickellegierung |
Befestigung | B201 – feste Halterung |
Genehmigungen und Normen | UL, CSA, VDE |
Anmerkungen | Nicht verfügbar |
Serienname | 2450CM |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Kommerzielle Thermostate | Datenblatt | Englisch | 756 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |