Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 02950008Automatische Rückstellung - Honeywell


Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur 47 °C bis 107 °C [117 °F bis 225 °F]
Stromstärke 3,0 A
Spannung 120 VAC
Öffnungstemperatur 56,1 °C [133 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur min. 32,2 °C [90 °F]
Schließtoleranz Nicht verfügbar
Umwelteinflussbereich 0 °C bis 150 °C [32 °F bis 302 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse
Kontaktmaterial WE-1-Übergangsstelle mit Goldlegierung
Befestigung Stufenaluminiumabdeckung
Genehmigungen und Normen UL
Anmerkungen Wärmefühler
Serienname 2450A

Technische Daten

Funktionale Eigenschaften Öffnet bei Anstieg
Zurücksetzung Automatisch
Betriebstemperatur 47 °C bis 107 °C [117 °F bis 225 °F]
Stromstärke 3,0 A
Spannung 120 VAC
Öffnungstemperatur 56,1 °C [133 °F]
Öffnungstoleranz 2,8 °C [5 °F]
Schließtemperatur min. 32,2 °C [90 °F]
Schließtoleranz Nicht verfügbar
Umwelteinflussbereich 0 °C bis 150 °C [32 °F bis 302 °F]
Durchschlagfestigkeit MIL-STD-202, Methode 301; 2000 VAC 60 Hz – Anschluss zu Gehäuse
Isolationswiderstand MIL-STD-202, Methode 302; Prüfbedingung B - 500 MOhm – 500 Vdc angelegt
Durchgangswiderstand MIL-STD-202, Methode 307; 0,050 Ohm
Gehäusematerial Phenol-, Epoxid-Dichtkappe und -Anschlüsse
Kontaktmaterial WE-1-Übergangsstelle mit Goldlegierung
Befestigung Stufenaluminiumabdeckung
Genehmigungen und Normen UL
Anmerkungen Wärmefühler
Serienname 2450A
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
  • Goldplatierte Kontakte
  • Epoxidkappe
  • Epoxidanschlüsse

Anwendungsbereiche

  • Feuermelder
  • Rauchmelder
  • Sicherheitsvorrichtungen