Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine (AOM) - Honeywell


Technische Daten

Serienname 21 FW
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie Hall-Effekt-Sensoren
Versorgungs­strom 25 mA
Versorgungs­spannung 18 Vdc bis 32 Vdc
Laststrom 20 mA
Ausgangstyp Arbeitskontakt, stromziehend
Betriebstemperatur -55 °C bis 150 °C [-67 °F bis 302 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Einteiliger Sensor
Abmessungen 12 mm [0,47 Zoll]
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Edelstahl
Abschluss Zuleitungsdraht
Kabellänge 1880 mm [74 Zoll]
Betriebsfrequenz 2000 Hz
Schock 20 g
BITE Ja
Umgekehrte Polarität Nein
Kurzschluss Nein
Druckbeständig Nein
Isolationswiderstand 100 MOhm bei 500 VDC
Zeitraum zwischen Ausfällen 350000
Druckhöhe 50000 Fuß
Leitungsgebundene Störeinstrahlung MIL-STD-461E
LEMP RTCA/DO160
HF-Störanfälligkeit MIL-STD-461E
HF-Strahlung MIL-STD-461E
Leitungsgebundene Störemission MIL-STD-461E
Gewicht 20 g [0,7 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Technische Daten

Serienname 21 FW
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie Hall-Effekt-Sensoren
Versorgungs­strom 25 mA
Versorgungs­spannung 18 Vdc bis 32 Vdc
Laststrom 20 mA
Ausgangstyp Arbeitskontakt, stromziehend
Betriebstemperatur -55 °C bis 150 °C [-67 °F bis 302 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Einteiliger Sensor
Abmessungen 12 mm [0,47 Zoll]
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Edelstahl
Abschluss Zuleitungsdraht
Kabellänge 1880 mm [74 Zoll]
Betriebsfrequenz 2000 Hz
Schock 20 g
BITE Ja
Umgekehrte Polarität Nein
Kurzschluss Nein
Druckbeständig Nein
Isolationswiderstand 100 MOhm bei 500 VDC
Zeitraum zwischen Ausfällen 350000
Druckhöhe 50000 Fuß
Leitungsgebundene Störeinstrahlung MIL-STD-461E
LEMP RTCA/DO160
HF-Störanfälligkeit MIL-STD-461E
HF-Strahlung MIL-STD-461E
Leitungsgebundene Störemission MIL-STD-461E
Gewicht 20 g [0,7 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Näherungssensoren Produktlinienübersicht Englisch 164 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB

Anwendungsbereiche

  • Tür- und Versorgungssysteme
  • Förderhubsysteme
  • Hydrauliksysteme
  • Ventile, Motor- / Schubumkehr-Systeme
  • Stromerzeugungssysteme
  • Kontrollsysteme der Umweltbedingungen
  • Flugzeug-Fahrwerk
  • Geschützturmpositionierungssteuerung
  • Überwachung der Tür- und Lukenöffnung/-schließung

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink