Sensoren für Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine (AOM)
200 FW-Serie
Einteiliger 5/8 Zoll Hall-Effekt-Näherungssensor. Geschirmte Messoberfläche. Arbeits-/Ruhekontakt, stromziehend
Umgebungssicherer, eigenständiger Näherungssensor in einem robusten Edelstahl-Gehäuse, die auf die Anforderungen von Luft- und Raumfahrt, Schiffsbau, Massenverkehrsmittel und Hochleistungsindustrieanlagen ausgelegt sind. Betrieb nach Halleffekt-Prinzip, das zum Erkennen von Magnetfeldern eingesetzt wird, die sich an der Messoberfläche vorbeibewegen. Sobald der Sensor ein Metallobjekt erkennt, wird ein Auslösesignal erzeugt, das dann an die Ausgabeauswertungsschaltung weitergegeben wird, damit je nach Sensoranwendung eine hohe oder niedrige Ausgangsleistung geschaltet wird.