Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine (AOM) - Honeywell


Technische Daten

Serienname 200 FW
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie Hall-Effekt-Sensoren
Versorgungs­strom 20 mA max. bei 25 °C
Versorgungs­spannung 18 Vdc bis 32 Vdc
Ausgangstyp Ruhekontakt, stromziehend
Betriebstemperatur -54 °C bis 100 °C [-65,2 °F bis 212 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Einteiliger Sensor
Abmessungen 5/8 Zoll (24 UNEF-Gewinde)
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Geschirmt
Material Messoberfläche Edelstahl
Abschluss Zuleitungsdrähte, 20 ga, MIL-W-22759/7-Draht
Garantierter Betätigungsabstand 2 mm bis 2,99 mm [0,0787 Zoll bis 0,1177 Zoll]
Betriebsfrequenz 1,5 kHz
Wiederholbarkeit ± 1 %
Schock MIL-STD-810B Methode 516: 100 g 1 ms
Vibration 25 g Spitze sinusförmig
Kurzschluss Ja
Kriechstrom 10 µA (µA max.)
Anmerkungen Max. Gauß während des Betriebs: 550|Erfassungsabstand gemessen mit 101MG7-Magnet, bei Honeywell erhältlich; 6,35 mm [0,250 Zoll] Durchmesser x 6,35 mm [0,250 Zoll] Länge, gesintertes Alnico 8IIE
Verfügbarkeit Global
Spannungsabfall
Gewicht 85 g [3,19 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Technische Daten

Serienname 200 FW
Sensortyp Raue Umgebung
Technologie Hall-Effekt-Sensoren
Versorgungs­strom 20 mA max. bei 25 °C
Versorgungs­spannung 18 Vdc bis 32 Vdc
Ausgangstyp Ruhekontakt, stromziehend
Betriebstemperatur -54 °C bis 100 °C [-65,2 °F bis 212 °F]
Form Zylinderförmig
Verpackung: Einteiliger Sensor
Abmessungen 5/8 Zoll (24 UNEF-Gewinde)
Gehäusematerial Edelstahl
Messoberfläche Geschirmt
Material Messoberfläche Edelstahl
Abschluss Zuleitungsdrähte, 20 ga, MIL-W-22759/7-Draht
Garantierter Betätigungsabstand 2 mm bis 2,99 mm [0,0787 Zoll bis 0,1177 Zoll]
Betriebsfrequenz 1,5 kHz
Wiederholbarkeit ± 1 %
Schock MIL-STD-810B Methode 516: 100 g 1 ms
Vibration 25 g Spitze sinusförmig
Kurzschluss Ja
Kriechstrom 10 µA (µA max.)
Anmerkungen Max. Gauß während des Betriebs: 550|Erfassungsabstand gemessen mit 101MG7-Magnet, bei Honeywell erhältlich; 6,35 mm [0,250 Zoll] Durchmesser x 6,35 mm [0,250 Zoll] Länge, gesintertes Alnico 8IIE
Verfügbarkeit Global
Spannungsabfall
Gewicht 85 g [3,19 Unzen]
UNSPSC-Warenklassifikationscode 41111926 Näherungssensoren
UNSPSC-Code 41111926

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB

Produktmerkmale

  • Halleffekt, magnetfeldempfindlich
  • Für hohe Schaltfrequenzen geeignet
  • Kleines Gehäuse
  • Hervorragenden Schutz der Elektronik
  • Zuleitungsdrähte- oder Steckerabschluss

Anwendungsbereiche

  • Flugzeug-Fahrwerk
  • Geschützturmpositionierungssteuerung
  • Überwachung der Tür- und Lukenöffnung/-schließung