Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 geflanschter Reaktionsdrehmomentaufnehmer - Honeywell


Technische Daten

Produkt 2112-50K
Typenstufe 1 Mess- und Prüftechnik
Typenstufe 2 Drehmomentaufnehmer
Typenstufe 3 Reaktionsdrehmomentaufnehmer - geflanscht
Funktionsstufe 1 Industrietechnik
Funktionsstufe 2 Transport
Bestellcode 2112-50K,1AD,2U,6AC,15C
Drehmomentbereich 50000 Zoll/lb
Drehmomentart Reaktionsdrehmomentaufnehmer
Genauigkeit ±0,15 %
Hysterese ± 0,1 % der Nennausgabe
Nichtlinearität ± 0,1 % der Nennausgabe
Wiederholbarkeit ± 0,05 % der Nennausgabe
Ausgabe ±2 mV/V (nominal) bei Nennkapazität
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 93 °C [-65 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,002 % der Nennausgabe/°F
Temperaturauswirkung (Ausgang) ±0,002 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) MS-3102E-14S-5P
Torsionssteifigkeit 8,000000 Zoll-lb/rad
Erregung (maximal) 20 VDC oder VAC max. RMS
Isolationswiderstand > 5000 Ohm bei 50 VDC
Brückenwiderstand 350 Ohm (nominal)
Anzahl der Brücken 1
Nullabgleich ±1,0 % der Nennausgabe
UNSPSC-Code 41111934
UNSPSC-Warenklassifikationscode Kraft- oder Drehmomentsensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname 2110

Technische Daten

Produkt 2112-50K
Typenstufe 1 Mess- und Prüftechnik
Typenstufe 2 Drehmomentaufnehmer
Typenstufe 3 Reaktionsdrehmomentaufnehmer - geflanscht
Funktionsstufe 1 Industrietechnik
Funktionsstufe 2 Transport
Bestellcode 2112-50K,1AD,2U,6AC,15C
Drehmomentbereich 50000 Zoll/lb
Drehmomentart Reaktionsdrehmomentaufnehmer
Genauigkeit ±0,15 %
Hysterese ± 0,1 % der Nennausgabe
Nichtlinearität ± 0,1 % der Nennausgabe
Wiederholbarkeit ± 0,05 % der Nennausgabe
Ausgabe ±2 mV/V (nominal) bei Nennkapazität
Temperatur (Betrieb) -54 °C bis 93 °C [-65 °F bis 200 °F]
Temperatur (kompensiert) 21 °C bis 77 °C [70 °F bis 170 °F]
Temperatureffekt (Null) ±0,002 % der Nennausgabe/°F
Temperaturauswirkung (Ausgang) ±0,002 % der Ablesung/°F
Elektrischer Anschluss (Std.) MS-3102E-14S-5P
Torsionssteifigkeit 8,000000 Zoll-lb/rad
Erregung (maximal) 20 VDC oder VAC max. RMS
Isolationswiderstand > 5000 Ohm bei 50 VDC
Brückenwiderstand 350 Ohm (nominal)
Anzahl der Brücken 1
Nullabgleich ±1,0 % der Nennausgabe
UNSPSC-Code 41111934
UNSPSC-Warenklassifikationscode Kraft- oder Drehmomentsensoren
Verfügbarkeit Global
Serienname 2110

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Foto mit hoher Auflösung Modell 2112 Foto -- 567 KB
Foto mit niedriger Auflösung Modell 2112 Foto -- 78 KB
Datenblatt zu Reaktionsdrehmomentaufnehmer Modelle 2110-2116 Datenblatt Englisch 278 KB
Torque Accessories Datasheet Datenblatt Englisch 577 KB
Modell 2110, externer Schaltplan Technische Informationen Englisch 54 KB
Modell 2110, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 54 KB
Modell 2111, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 187 KB
Modell 2113, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 2 MB
Modell 2114, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 61 KB
Modell 2115, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 177 KB
Modell 2116, Umrisszeichnung Technische Informationen Englisch 157 KB
Whitepaper: Neue Möglichkeiten der Drehmomentmessung Whitepaper Englisch 193 KB
Modell 2110, Frontansicht Englisch 121 KB
Modell 2110, Ansicht von unten Englisch 160 KB
Modell 2110, Draufsicht Englisch 170 KB
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • 2000 bis 2400000 Zoll-lb Kapazität
  • 0,1 % Nicht-Linearität und Hysterese
  • Hohe Torsionssteifigkeit
  • Hoher Widerstand gegenüber Biegemomenten
  • Niedrige untere Empfindlichkeit durch Wegfall beweglicher Teile

Anwendungsbereiche

  • Reifenbremsen
  • Motor-Drehmomentmesser
  • Prüfstand für die Reibung am Bremsklotz
  • Drallmessung
  • Strukturbeständigkeit
  • Komponenten- oder Produktprüfungen