Reaktionsdrehmoment-Messumformer
Modell 2102-Serie
Kleine geflanschte Reaktionsdrehmomentaufnehmer. 5,65 Nm bis 112,98 Nm Kapazitäten. 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese
Der kleine geflanschte Reaktionsdrehmomentsensor des Modells 2102 ist ausgelegt für die Montage zwischen Prüfstücken, wie z. B. Motoren, Schaltern, Achsen oder Wellen und Montageplatten. Diese Modelle arbeiten in beide Richtungen, d. h. im sowie gegen den Uhrzeigersinn, und sind für sie kalibriert. Die nickelbeschichtete Stahllegierungskonstruktion verbessert die Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen. Diese Modelle besitzen keine beweglichen Teile und nutzen vier Dehnungsmessstreifen an einem speziellen Maschinenteil des Messumformers, um eine maximale Nichtlinearität von 0,1 % über einen breiten, dynamischen Bereich zu erreichen. Typische Anwendungen umfassen Reifenbremsen, Motor-Drehmomentmesser, Prüfstand für die Reibung am Bremsklotz und Drallmessung. 50 bis 1.000 Zoll-lb Kapazität
Merkmale
- Kapazitäten 50 in-lb bis 1.000 in-lb
- 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese
- Reaktionsmessungen dienen der Vermeidung von Drehzahlbegrenzungen
- Weniger Reibungsfehler
- Keine Wartung von Schleifringen, Lagern oder Bürsten
- Kompakte Bauart mit geringer Größe