/content/sps/de/de/search-results.html

Reaktionsdrehmoment-Messumformer

Modell 2102-Serie

Kleine geflanschte Reaktionsdrehmomentaufnehmer. 5,65 Nm bis 112,98 Nm Kapazitäten. 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese

Überblick

Der kleine geflanschte Reaktionsdrehmomentsensor des Modells 2102 ist ausgelegt für die Montage zwischen Prüfstücken, wie z. B. Motoren, Schaltern, Achsen oder Wellen und Montageplatten. Diese Modelle arbeiten in beide Richtungen, d. h. im sowie gegen den Uhrzeigersinn, und sind für sie kalibriert. Die nickelbeschichtete Stahllegierungskonstruktion verbessert die Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen. Diese Modelle besitzen keine beweglichen Teile und nutzen vier Dehnungsmessstreifen an einem speziellen Maschinenteil des Messumformers, um eine maximale Nichtlinearität von 0,1 % über einen breiten, dynamischen Bereich zu erreichen. Typische Anwendungen umfassen Reifenbremsen, Motor-Drehmomentmesser, Prüfstand für die Reibung am Bremsklotz und Drallmessung. 50 bis 1.000 Zoll-lb Kapazität

Merkmale
  • Kapazitäten 50 in-lb bis 1.000 in-lb
  • 0,1 % Nichtlinearität und Hysterese
  • Reaktionsmessungen dienen der Vermeidung von Drehzahlbegrenzungen
  • Weniger Reibungsfehler
  • Keine Wartung von Schleifringen, Lagern oder Bürsten
  • Kompakte Bauart mit geringer Größe
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Test & MeasurementTorque Accessories Datasheet
application/pdf 589.36 KB
8/2/2021
589.36 KB
Test & MeasurementModel 2102 Reaction Torque Transducer Datasheet
application/pdf 280.05 KB
8/2/2021
280.05 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: New Ways to Measure Torque
application/pdf 197.76 KB
8/2/2021
197.76 KB
T&M Overview Brochure
application/pdf 424.1 KB
8/2/2021
424.1 KB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model 2102 External Wiring Diagram
application/pdf 170.15 KB
8/2/2021
170.15 KB
Model 2102 Outline Drawing
application/pdf 65.37 KB
8/2/2021
65.37 KB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
T&M Torque Transducer Range Guide
application/pdf 3.06 MB
8/2/2021
3.06 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Aerospace Test and Measurement Capabilities
application/pdf 1.95 MB
8/2/2021
1.95 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Model 2102 Series Product Photo
application/zip 490.6 KB
5/11/2021
490.6 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: New Ways to Measure Torque
application/pdf 197.76 KB
8/2/2021
197.76 KB
Model 2102 External Wiring Diagram
application/pdf 170.15 KB
8/2/2021
170.15 KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities
application/pdf 1.95 MB
8/2/2021
1.95 MB
Test & MeasurementTorque Accessories Datasheet
application/pdf 589.36 KB
8/2/2021
589.36 KB
Model 2102 Outline Drawing
application/pdf 65.37 KB
8/2/2021
65.37 KB
T&M Overview Brochure
application/pdf 424.1 KB
8/2/2021
424.1 KB
Test & MeasurementModel 2102 Reaction Torque Transducer Datasheet
application/pdf 280.05 KB
8/2/2021
280.05 KB
T&M Torque Transducer Range Guide
application/pdf 3.06 MB
8/2/2021
3.06 MB
Model 2102 Series Product Photo
application/zip 490.6 KB
5/11/2021
490.6 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Test & MeasurementTorque Accessories Datasheet
589.36 KB
8/2/2021
Test & MeasurementModel 2102 Reaction Torque Transducer Datasheet
280.05 KB
8/2/2021
White Paper: New Ways to Measure Torque
197.76 KB
8/2/2021
T&M Overview Brochure
424.1 KB
8/2/2021
Model 2102 External Wiring Diagram
170.15 KB
8/2/2021
Model 2102 Outline Drawing
65.37 KB
8/2/2021
T&M Torque Transducer Range Guide
3.06 MB
8/2/2021
Aerospace Test and Measurement Capabilities
1.95 MB
8/2/2021
Model 2102 Series Product Photo
490.6 KB
5/11/2021
Product Number
Image
SKU
Description
alt
2102-100
PRESSURE TRANSDUCER
alt
2102-1K
alt
2102-200
alt
2102-50
alt
2102-500
Image
SKU
Description
alt
2102-100
PRESSURE TRANSDUCER
alt
2102-1K
alt
2102-200
alt
2102-50
alt
2102-500