Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

20171-Wechselstrom-Betriebsstundenzähler - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Deluxe für Wechselstrom
Funktion Betriebsstundenzähler
Optik Rechteckig
Befestigung Halterung
Spannung 216 VAC bis 264 VAC
Wechselspannungen 240 VAC
Frequenz 50 Hz
Stunden 100.000
Logo oben Honeywell
Logo unten Stunden
Abschluss Schraube
Nennleistung 3,0 W
Genauigkeit von Quartz ±0,02 %
Versiegelung IP65
Zifferngröße 3 mm [0,12 Zoll]
Genehmigungen und Normen UL, CSA, CE
Verfügbarkeit Global
Kommentar Betriebsstundenzähler
Serienname 20000

Technische Daten

Produkttyp Deluxe für Wechselstrom
Funktion Betriebsstundenzähler
Optik Rechteckig
Befestigung Halterung
Spannung 216 VAC bis 264 VAC
Wechselspannungen 240 VAC
Frequenz 50 Hz
Stunden 100.000
Logo oben Honeywell
Logo unten Stunden
Abschluss Schraube
Nennleistung 3,0 W
Genauigkeit von Quartz ±0,02 %
Versiegelung IP65
Zifferngröße 3 mm [0,12 Zoll]
Genehmigungen und Normen UL, CSA, CE
Verfügbarkeit Global
Kommentar Betriebsstundenzähler
Serienname 20000

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Echtzeit (Zeitstempel) – Stundenzähler Fallstudie Englisch 345 KB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Produktleitfaden Betriebsstundenzähler Produktlinienübersicht Englisch 571 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Stoßfestes, aufbruchsicheres Gehäuse aus Polykarbonat
  • Vollständig abgedichtet
  • Einphasiger, synchron laufender und ständig geschmierter Motor
  • Messscheiben mit kundenspezifischem Logo
  • Schraubklemmen, Kabellitze oder 1/4-Zoll-Flachstecker
  • Spezielle Drahtlängen

Anwendungsbereiche

  • Infotech
  • Surtran
  • Industrietechnik
  • Medizintechnik
  • Schiffbau