Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

20034-Wechselstrom-Betriebsstundenzähler - Honeywell


Technische Daten

Produkttyp Deluxe für Wechselstrom
Funktion Betriebsstundenzähler
Optik Rechteckig
Befestigung 2 Schrauben
Spannung 108 VAC bis 132 VAC
Wechselspannungen 120 VAC
Frequenz 50 Hz
Stunden 100.000
Logo oben Honeywell
Logo unten Stunden
Abschluss Kabellitze
Nennleistung 3,0 W
Genauigkeit von Quartz ±0,02 %
Versiegelung IP65
Zifferngröße 3 mm [0,12 Zoll]
Genehmigungen und Normen UL, CSA, CE
Verfügbarkeit Global
Kommentar Betriebsstundenzähler
Serienname 20000

Technische Daten

Produkttyp Deluxe für Wechselstrom
Funktion Betriebsstundenzähler
Optik Rechteckig
Befestigung 2 Schrauben
Spannung 108 VAC bis 132 VAC
Wechselspannungen 120 VAC
Frequenz 50 Hz
Stunden 100.000
Logo oben Honeywell
Logo unten Stunden
Abschluss Kabellitze
Nennleistung 3,0 W
Genauigkeit von Quartz ±0,02 %
Versiegelung IP65
Zifferngröße 3 mm [0,12 Zoll]
Genehmigungen und Normen UL, CSA, CE
Verfügbarkeit Global
Kommentar Betriebsstundenzähler
Serienname 20000

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Echtzeit (Zeitstempel) – Stundenzähler Fallstudie Englisch 345 KB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Produktleitfaden Betriebsstundenzähler Produktlinienübersicht Englisch 571 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Steuerungen, Anzeigen und Druckschalter Produktleitfaden Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Stoßfestes, aufbruchsicheres Gehäuse aus Polykarbonat
  • Vollständig abgedichtet
  • Einphasiger, synchron laufender und ständig geschmierter Motor
  • Messscheiben mit kundenspezifischem Logo
  • Schraubklemmen, Kabellitze oder 1/4-Zoll-Flachstecker
  • Spezielle Drahtlängen

Anwendungsbereiche

  • Infotech
  • Surtran
  • Industrietechnik
  • Medizintechnik
  • Schiffbau

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Meine personenbezogenen Daten nicht verkaufen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink