Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 abgedichtete Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH™ Subminiatur 12,7 mm H x 6,35 mm B x 20,3 mm L [0,5 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,8 Zoll L]
Strombelastung 7 A
Schaltkreise SPNO
Abschluss Zuleitungsdraht
Abgedichtet Umgebungsfest abgedichtet
Befestigungsmittelpunkte 0,188 Zoll ± 0,002 Zoll
Kommentar Zuleitungsdrähte mit 305 mm [1 Fuß]; unten austretendes Kabel
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122209
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122209 Schnappschalter
Serienname XE

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH™ Subminiatur 12,7 mm H x 6,35 mm B x 20,3 mm L [0,5 Zoll H x 0,25 Zoll B x 0,8 Zoll L]
Strombelastung 7 A
Schaltkreise SPNO
Abschluss Zuleitungsdraht
Abgedichtet Umgebungsfest abgedichtet
Befestigungsmittelpunkte 0,188 Zoll ± 0,002 Zoll
Kommentar Zuleitungsdrähte mit 305 mm [1 Fuß]; unten austretendes Kabel
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122209
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122209 Schnappschalter
Serienname XE

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
1XE203 – Foto mit hoher Auflösung Foto Englisch 497 KB
1XE203 – Foto mit niedriger Auflösung Foto Englisch 85 KB
Abgedichtete Miniatur-Basisschalter der MICRO SWITCH SE/XE-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
MICRO SWITCH Produktleitfaden, Abgedichtete Grenzschalter mit hoher Präzision Produktlinienübersicht Englisch 817 KB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB

Produktmerkmale

  • Sehr geringe Gehäusegröße
  • Leistungsschaltvermögen bis 7 A
  • Ausgelegt für Temperaturen von bis zu 105 �C [221 �F]
  • Hitzebeständige Bauweise für die Verwendung bei Temperaturen bis zu 149 �C [300 �F]
  • Wasserdichte Abdichtung gemäß MIL-PRF-8805, Gehäuse-Designsymbol 3
  • Große Auswahl an Betätigungen

Anwendungsbereiche

  • Luft- und Raumfahrt
  • Anordnung
  • Feuchte oder staubige industrielle Umgebungen