Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

-Wippschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltkreise SPST
Ausführung 2 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Befestigung Einbau Front
Typ der Glühlampe Transluzent
Abschluss Schraube
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
Kontaktart Silber-Kadmiumoxid-Kontakte
Produkttyp MICRO SWITCH-Wippschalter
Spannung der LED/Lampe/Leuchtstoffröhre L191: 15 A-125, 250, 277 VAC; 1/2 HP-125 VAC; 1 Hp-250, 277 VAC; 5 A-120 VAC „L“
Kommentar Silber-Kadmiumoxid-Kontakte
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122226
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122226 Wippschalter
Serienname TP

Technische Daten

Schaltkreise SPST
Ausführung 2 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Befestigung Einbau Front
Typ der Glühlampe Transluzent
Abschluss Schraube
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 0,5 A bei 250 VDC|0,75 A bei 115 VDC|0,5 A bis 15 A bei 0,5 Vac bis 277 Vac|0,5 A bis 20 A bei 0,5 Vdc bis 28 Vdc
Kontaktart Silber-Kadmiumoxid-Kontakte
Produkttyp MICRO SWITCH-Wippschalter
Spannung der LED/Lampe/Leuchtstoffröhre L191: 15 A-125, 250, 277 VAC; 1/2 HP-125 VAC; 1 Hp-250, 277 VAC; 5 A-120 VAC „L“
Kommentar Silber-Kadmiumoxid-Kontakte
Verfügbarkeit Global
UNSPSC-Code 39122226
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122226 Wippschalter
Serienname TP

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
1TP1-2 – Foto mit hoher Auflösung Foto -- 2 MB
Datenblatt Wippschalter der MICRO SWITCH TP-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
1TP1-2 – Foto mit niedriger Auflösung Foto -- 95 KB
Wippschalter der TP-Serie Kataloginformationen Englisch 391 KB
MICRO SWITCH Produktleitfaden Wippschalter Produktlinienübersicht Englisch 126 KB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB

Produktmerkmale

  • Umgebungsfest abgedichtet
  • Drucktasten mit 2 und 3 Stellungen
  • Verschiedene Tastenfarben
  • 1-, 2- und 4-poliger Schaltkreis
  • Einbau an Front und über Frontmontage
  • Temperaturbereich: -54 °C bis +71 °C [-65 °F bis +160 °F]
  • UL- und CSA-zertifiziert
  • CE-zertifiziert

Anwendungsbereiche

  • Industriemaschinen und -ausrüstung
  • Industriell und gewerblich
  • Anwendungsbereiche in der Seefahrt
  • Bauausrüstung
  • Testgeräte
  • Landwirtschaftliche Geräte
  • Prozessregelung
  • Medizinische Instrumente

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink