Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Spezielle große Basisschalter - Honeywell


Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 12,7 mm H x 12,7 mm B x 31,75 mm L [0,5 Zoll H x 0,5 Zoll B x 1,25 Zoll L]
Strombelastung 10 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise 2 CKT DB
Betätiger Raststift
Abschluss Löt
Betriebstemperatur -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Material Kunststoff
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Schraubengröße 2,57 mm [0,101 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 13,21 mm [0,520 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,44 N m [4,0 in lb]
Gewicht 9,07 g [0,02 lb]
Gehäusehöhe 12,7 mm [0,5 Zoll]
Gehäusebreite 12,7 mm [0,50 Zoll]
Gehäuselänge 50,8 mm [2,0 Zoll]
Verfügbarkeit Global
Serienname TB

Technische Daten

Schaltertyp MICRO SWITCH Standard 12,7 mm H x 12,7 mm B x 31,75 mm L [0,5 Zoll H x 0,5 Zoll B x 1,25 Zoll L]
Strombelastung 10 A
Abgedichtet Nein
Schaltkreise 2 CKT DB
Betätiger Raststift
Abschluss Löt
Betriebstemperatur -55 °C bis 125 °C [-67 °F bis 257 °F]
Spannung 250 VAC
Kontaktart Silber
Material Kunststoff
Gehäusematerial Mehrzweck-Phenol
Genehmigungen und Normen UL, CSA
Schraubengröße 2,57 mm [0,101 Zoll]
Befestigungsmittelpunkte 13,21 mm [0,520 Zoll]
Anzugsdrehmoment 0,44 N m [4,0 in lb]
Gewicht 9,07 g [0,02 lb]
Gehäusehöhe 12,7 mm [0,5 Zoll]
Gehäusebreite 12,7 mm [0,50 Zoll]
Gehäuselänge 50,8 mm [2,0 Zoll]
Verfügbarkeit Global
Serienname TB

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MICRO SWITCH Schnappschalter, Premium, groß, BS/DT/MT/MN/TB-Serien Datenblatt Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 16 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produktmerkmale

  • Umschalter mit zwei und vier Schaltkreisen
  • Leistungsschaltvermögen bis 10 A
  • Umschlagleistung des Motors von 373 W [1/2 hp] bei 125 VAC
  • Nicht rastend
  • Auswahl an Betätigern und Anschlüssen

Anwendungsbereiche

  • Moderne Steuerungssysteme
  • Schweißgeräte
  • Industrieanlagen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink