Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Näherungssensoren für Luft- und Raumfahrt - Honeywell


Technische Daten

Kompakte Form Inline mit zylindrischem Gewinde
Bereich Ga/Gd 2,50 mm/3,50 mm [0,098 Zoll/0,138 Zoll]
Elektrischer Ausgangstyp P-schaltender Leistungsausgang mit 3 Leitern nah/abgelegen/Fehler
Abschluss D38999/25YA98PN
Pigtail-Länge nicht zutreffend
Hardware Sicherungsscheibe MS25081C6 (1 nos.); Sechskantmutter MS21340-05 (2 nos.)
Gewicht 60 g bis 150 g
Messabstand 4 mm max.
Messoberfläche Inconel®
Außengehäusematerial Edelstahl
Durchmesser des Sensorkopfes 13,5 mm [0,53 Zoll]
MTBF 500000 Flugstunden
Versorgungs­spannung 12 Vdc bis 28 Vdc
Versorgungs­strom <10 mA
Betriebstemperatur -55 °C bis 115 °C [-67 °F bis 239 °F]
Ansprechzeit des Geberrads 5 ms
Durchschlagfestigkeit 500 Vdc/500 Vac for 1 minute
Isolationswiderstand 200 mOhm min. bei 50 Vdc
Material des Geberrads 17–4 PH Edelstahl wärmebehandelt für Zustand H1025
Abmessung des Geberrads Rechteckiges Geberrad von 25 mm x 18 mm x 3 mm

Technische Daten

Kompakte Form Inline mit zylindrischem Gewinde
Bereich Ga/Gd 2,50 mm/3,50 mm [0,098 Zoll/0,138 Zoll]
Elektrischer Ausgangstyp P-schaltender Leistungsausgang mit 3 Leitern nah/abgelegen/Fehler
Abschluss D38999/25YA98PN
Pigtail-Länge nicht zutreffend
Hardware Sicherungsscheibe MS25081C6 (1 nos.); Sechskantmutter MS21340-05 (2 nos.)
Gewicht 60 g bis 150 g
Messabstand 4 mm max.
Messoberfläche Inconel®
Außengehäusematerial Edelstahl
Durchmesser des Sensorkopfes 13,5 mm [0,53 Zoll]
MTBF 500000 Flugstunden
Versorgungs­spannung 12 Vdc bis 28 Vdc
Versorgungs­strom <10 mA
Betriebstemperatur -55 °C bis 115 °C [-67 °F bis 239 °F]
Ansprechzeit des Geberrads 5 ms
Durchschlagfestigkeit 500 Vdc/500 Vac for 1 minute
Isolationswiderstand 200 mOhm min. bei 50 Vdc
Material des Geberrads 17–4 PH Edelstahl wärmebehandelt für Zustand H1025
Abmessung des Geberrads Rechteckiges Geberrad von 25 mm x 18 mm x 3 mm

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors Datenblatt Englisch 3 MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors Installationsanweisungen Englisch 569 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB
GAPS & HAPS Comparative Infographic Anwendungshinweise Englisch 1 MB
1PCTD3AAN1-000 CAD-Zeichnung CAD-Modell -- 2 MB
Whitepaper: Wissen Sie, wann Ihr Näherungssensor defekt ist? Whitepaper Englisch 600 KB

Produktmerkmale

  • Branchenführende indirekte Beleuchtung und dielektrische Widerstandsfähigkeit: Erfüllt die zunehmenden Anforderungen heutiger Verbundwerkstoff-Flugzeuge sowie der meisten anspruchsvollen Anwendungen, einschließlich von Landeausrüstung, Schubumkehr und Flugsteuerungen.
  • Überragende Vibrationsbeständigkeit: Kann extrem starken Vibrationen standhalten
  • Widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen: Das vollständig hermetisch abgedichtete Paket bietet langfristige Zuverlässigkeit in sehr rauen Umgebungen durch die Eliminierung des Kontaminierungspotentials des Sensors durch das Anwendungsumfeld. Darüber hinaus entwickelte Honeywell ein innovatives Verfahren zur hermetischen Abdichtung von (Pigtail) Konfigurationen mit Anschlussdraht.
  • Fähigkeit zur integrierten Zustandsüberwachung: Optionaler dritter Ausgangsstatus zur Anzeige des Zustands des Sensors (ob gesund oder gescheitert). Reduziert Wartungszeit, verringerte Flugverspätungen und senkt die allgemeinen Wartungskosten für die gesamte Nutzungsdauer des Flugzeugs
  • Berührungsloses Design: Verwendet eine berührungslose Technologie zur Erkennung der An- oder Abwesenheit eines Geberrads, selbst in den schmutzigsten oder rauesten Umgebungen, und eliminiert mechanische Fehlermechanismen, reduziert Verschleiß, verringert Ausfallzeiten, erhöht die Haltbarkeit und steigert die Zuverlässigkeit

Anwendungsbereiche

  • Harsh aircraft applications, including:
  • Schubumkehr-Betätigungssystem (TRAS) (verstauter oder aktiver Status)
  • Ventile
  • Motoren
  • Betätiger
  • Nacelle
  • Canopies