Serienname | MT |
Produkttyp | MICRO SWITCH Kippschalter |
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) | 100 mA, 28 VDC |
Kontaktart | Goldbeschichtet |
Schaltkreise | SPST |
Ausführung | 2 Position |
Schaltkreise/Betriebsverhalten | ![]() |
Schaltkreise | Aus-Ein |
Befestigung | Hülse 15/32 in |
Abschluss | Löt |
Hebeltyp | |
UNSPSC-Code | 39122211 |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Abstand zum Bedienfeld |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122211 Kippschalter |
Technische Daten
Serienname | MT |
Produkttyp | MICRO SWITCH Kippschalter |
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) | 100 mA, 28 VDC |
Kontaktart | Goldbeschichtet |
Schaltkreise | SPST |
Ausführung | 2 Position |
Schaltkreise/Betriebsverhalten | ![]() |
Schaltkreise | Aus-Ein |
Befestigung | Hülse 15/32 in |
Abschluss | Löt |
Hebeltyp | Standard |
UNSPSC-Code | 39122211 |
Verfügbarkeit | Global |
Kommentar | Abstand zum Bedienfeld |
UNSPSC-Warenklassifikationscode | 39122211 Kippschalter |
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Miniatur-Kippschalter der MICRO SWITCH MT-Serie | Datenblatt | Englisch | 300 KB |
---|---|---|---|
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln | Anwendungshinweise | Englisch | 7 MB |
Ausrüstung zur Transportsteuerung | Anwendungshinweise | Englisch | 132 KB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |
Sensoren und Schalter in Radladern | Anwendungshinweise | Englisch | 3 MB |
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden der MICRO SWITCH-Kippschalter | Produktlinienübersicht | Englisch | 366 KB |
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter | Produktleitfaden | Englisch | 16 MB |
1MT Einzelpol-Kippschalter, CAD-Modell.stp | CAD-Modell | Englisch | 3 MB |
2MT Doppelpol-Kippschalter, CAD-Modell.stp | CAD-Modell | Englisch | 3 MB |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |