Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Kippschalter - Honeywell


Technische Daten

Serienname MT
Produkttyp MICRO SWITCH Kippschalter
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 5 A, 28 VDC
Kontaktart Silber
Schaltkreise SPDT
Ausführung 3 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Schaltkreise Nicht rast.Ein-Aus-Nicht rast.Ein
Befestigung Hülse 15/32 in
Abschluss Löt
Hebeltyp
UNSPSC-Code 39122211
Verfügbarkeit Global
Kommentar Abstand zum Bedienfeld
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122211 Kippschalter

Technische Daten

Serienname MT
Produkttyp MICRO SWITCH Kippschalter
Stromstärke-/Spannungsbereich (ohmsche Last) 5 A, 28 VDC
Kontaktart Silber
Schaltkreise SPDT
Ausführung 3 Position
Schaltkreise/Betriebsverhalten
Schaltkreise Nicht rast.Ein-Aus-Nicht rast.Ein
Befestigung Hülse 15/32 in
Abschluss Löt
Hebeltyp Standard
UNSPSC-Code 39122211
Verfügbarkeit Global
Kommentar Abstand zum Bedienfeld
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122211 Kippschalter

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Miniatur-Kippschalter der MICRO SWITCH MT-Serie Datenblatt Englisch 300 KB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Ausrüstung zur Transportsteuerung Anwendungshinweise Englisch 132 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Basis-, Kipp- und Wippschalter Produktleitfaden Englisch 7 MB
1MT Einzelpol-Kippschalter, CAD-Modell.stp CAD-Modell Englisch 3 MB
2MT Doppelpol-Kippschalter, CAD-Modell.stp CAD-Modell Englisch 3 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB