Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Aero Differentialtransformatoren - Honeywell


Technische Daten

Kanäle Dual Parallel
Befestigung Mit Flansch
Hubbereich 17,78 mm [0,70 Zoll]
Gehäusematerial 17-4 PH Edelstahl
Elektrischer Anschluss EN2997YE01005MN
Sonden-Armatur 0.138-32 mit Gewinde
Genauigkeit ±0,5 % des vollen Hubgewinns von 0 % bis 100 % vom LVDT Hub @ 21 °C [70 °F]
MTBF Mindestens 1 Million Stunden
Stromaufnahme 11 mA max.
Eingangsimpedanz 650 Ohm min. @ 3000 Hz
Ausgangsimpedanz 2000 Ohm max. @ 3000 Hz
Mechanischer Hub 0254 mm [0,010 Zoll] (zusätzlich zum elektrischen Hub)
Höhe über dem Meeresspiegel bis 55000 ft
Anforderungen an die Lebensdauer 1,000000 Stunden min.
Betriebstemperatur -55 °C bis 240 °C [-67 °F bis 464 °F]
Summenspannung (V1+V2) beträgt 4,45 VRMS min. bis zu 5,54 VRMS max.
Isolationswiderstand 100 MOhm min. bei 500 VDC
Mechanische Lebensdauer 100000 mechanische Schaltspiele (voll ausgefahren-voll eingezogen-voll ausgefahren) min.
Vibration 60 G bei 5 Hz bis 2000 Hz
Durchschlagfestigkeit 1500 V RMS min. bei 60 Hz
Erregung 7,07 ±0,14 V RMS sinusförmige Welle bei 3000 Hz ±50 Hz
Gewicht 0,22 lb bis 2,1 lb

Technische Daten

Kanäle Dual Parallel
Befestigung Mit Flansch
Hubbereich 17,78 mm [0,70 Zoll]
Gehäusematerial 17-4 PH Edelstahl
Elektrischer Anschluss EN2997YE01005MN
Sonden-Armatur 0.138-32 mit Gewinde
Genauigkeit ±0,5 % des vollen Hubgewinns von 0 % bis 100 % vom LVDT Hub @ 21 °C [70 °F]
MTBF Mindestens 1 Million Stunden
Stromaufnahme 11 mA max.
Eingangsimpedanz 650 Ohm min. @ 3000 Hz
Ausgangsimpedanz 2000 Ohm max. @ 3000 Hz
Mechanischer Hub 0254 mm [0,010 Zoll] (zusätzlich zum elektrischen Hub)
Höhe über dem Meeresspiegel bis 55000 ft
Anforderungen an die Lebensdauer 1,000000 Stunden min.
Betriebstemperatur -55 °C bis 240 °C [-67 °F bis 464 °F]
Summenspannung (V1+V2) beträgt 4,45 VRMS min. bis zu 5,54 VRMS max.
Isolationswiderstand 100 MOhm min. bei 500 VDC
Mechanische Lebensdauer 100000 mechanische Schaltspiele (voll ausgefahren-voll eingezogen-voll ausgefahren) min.
Vibration 60 G bei 5 Hz bis 2000 Hz
Durchschlagfestigkeit 1500 V RMS min. bei 60 Hz
Erregung 7,07 ±0,14 V RMS sinusförmige Welle bei 3000 Hz ±50 Hz
Gewicht 0,22 lb bis 2,1 lb

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 22 MB
Luft- und Raumfahrt-Differentialtransformatoren Datenblatt Datenblatt Englisch 1 MB
1LVTP070BAA CAD-Zeichnung CAD-Modell -- 4 MB
32327730: Luft- und Raumfahrt-Differentialtransformatoren Installationsanleitung Installationsanweisungen Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB
Positionsbestimmung in Luft- und Raumfahrt-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 482 KB
Technischer Hinweis: Wieso Sie Differentialtransformatoren verwenden sollten Technische Informationen Englisch 222 KB

Produktmerkmale

  • Prävalidiertes Plattform-Konzept: Einzelkanal-, Zweikanal- und Dual-Tandem-Angebote stellen eine breite Vielfalt von Konfigurationen und Anwendungen sicher, die angepasst werden können
  • Die Ausrüstungs-Punkt-Position beseitigt die Notwendigkeit von Ausgleichsscheiben bei der Installation
  • Erhöhte Zuverlässigkeit: Verbesserte MTBF (Zeit zwischen den Fehlern) durch branchenführende Wickeltechniken, hochfeste Werkstoffe und branchenführendes Design
  • Lieferstabilität: Minimiert die Kosten der Bereitstellung und stellt die Lieferung sicher
  • Globales Ingenieurswissen und Expertenerfahrung mit der Anwendung: Kunden „mit globalem Fußabdruck“ können sich sicher sein, dass es lokale Unterstützung für neue Anwendungen und die Fehlersuche gibt

Anwendungsbereiche

  • Luft- und Raumfahrt und Militärtechnik
  • Flugsteuerungen (PFC/SFC)
  • Triebwerke (mechanische Teile und Ventile)
  • Bugradlenkung
  • Flugzeug Bedienelemente

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink