Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

 Mehrzweck-Grenzschalter - Honeywell


Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 0,51 Nm [4,5 in lb] max.
Volle Nachlaufkraft 8,13 Nm [6 in lb] max.
Auslösekraft 0,08 Nm [0,75 in lb] min.
Vorlauf (PT) 20° max.
Nachlauf (OT) 30° min.
Differentialweg (DT) 12° max.
Produkttyp MICRO SWITCH Kompakte Grenzschalter
Betätiger seitlicher Drehkopf
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 120 VAC, 240 VAC, 480 VAC/115 VDC/230 VDC/550 VDC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 10 A Ind./0,8 A Aufl./0,4 Aufl./0,1 A Aufl.
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 6, 13
Gehäusetyp Kompakt/ohne Einstecker
Hebeltyp
Serienname LS
Betriebstemperatur -29 °C bis 71 °C [-20 °F bis 160 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Technische Daten

Verfügbarkeit Global
Betriebskraft (OF) 0,51 Nm [4,5 in lb] max.
Volle Nachlaufkraft 8,13 Nm [6 in lb] max.
Auslösekraft 0,08 Nm [0,75 in lb] min.
Vorlauf (PT) 20° max.
Nachlauf (OT) 30° min.
Differentialweg (DT) 12° max.
Produkttyp MICRO SWITCH Kompakte Grenzschalter
Betätiger seitlicher Drehkopf
Anschlusstyp 0,5 Zoll – 14NPT-Rohr
Schaltkreise SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
Versorgungs­spannung 120 VAC, 240 VAC, 480 VAC/115 VDC/230 VDC/550 VDC
Gehäusematerial Zinkdruckguss
Strombelastung 10 A Ind./0,8 A Aufl./0,4 Aufl./0,1 A Aufl.
Versiegelung NEMA 1, 3, 4, 6, 13
Gehäusetyp Kompakt/ohne Einstecker
Hebeltyp 1,5 Zoll Hebel mit fester Länge mit an der Vorderseite montierter Stahlrolle (.75 Durchm. x .25 breit)
Serienname LS
Betriebstemperatur -29 °C bis 71 °C [-20 °F bis 160 °F]
UNSPSC-Code 39122213
UNSPSC-Warenklassifikationscode 39122213 Grenzschalter
Abgedichtet Industrietechnik

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Mehrzweck-Grenzschalter der MICRO SWITCH LS-Serie Datenblatt Englisch 5 MB
PK 81028: LS Grenzschalter Installationsanweisungen Englisch 397 KB
PK 81241: Goldkontakte LS Installationsanweisungen Englisch 16 KB
MICRO SWITCH Grenzschalter, Vergleich Produktleitfaden Englisch 463 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
PK 80112: Einbau-Anweisungen für Produkte mit Kabeleinführungen Installationsanweisungen Englisch 342 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Grenzschalter und Maschinensicherheit Produktleitfaden Englisch 9 MB
Whitepaper: Auswirkungen von Erschütterung und Vibration auf Grenzschalter Whitepaper Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produktmerkmale

  • Betriebsart ist vor Ort verstellbar.
  • NEMA 1, 3, 4, 6 und 13
  • Große Auswahl an Köpfen und Betätigern
  • Unterschiedliche Betriebseigenschaften
  • Befestigungsschrauben
  • UL- und CSA-zertifizierte Teile verfügbar

Anwendungsbereiche

  • Maschinenwerkzeuge
  • Förderanlagen
  • Materialflusstechnik
  • Metallverarbeitung
  • Hubwagen